Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Plates

Ventouses de friction élevée pour surfaces plates. Pour soulever des produits comme des plaques de carton, de verre ou de métal.


teaser_pigrip_configurable
Clapets de ventouses
Our suction cup valves are a group of products that serve to save energy in various applications at the suction cup.
teaser_f-flat_15-150mm
F - Plates (15–150 mm)
Conviennent pour les surfaces planes comme le carton, les plaques de métal ou de verre, et les matériaux poreux. Les butées empêchent la déformation des objets manipulés en leur évitant d'être aspirés dans les ventouses. Les ventouses sont très stables avec un jeu d'écrasement très faible. Conviennent également quand la force de levage est parallèle à la surface grâce aux butées qui renforcent la friction.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Plates DURAFLEX® (75–110 mm)
Ventouses de friction élevée pour surfaces plates. Pour soulever des produits comme des plaques de métal. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
teaser_F_flat_FDA
F - Plates FDA & EU (15–150 mm)
La matière utilisée est du silicone de qualité alimentaire qui ne contient aucun pigment de couleur, est conforme à la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont souples et flexibles, et peuvent être utilisées dans une large plage de températures.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF -Plates Sans Trace (15–50 mm)
Ventouse en TPU, matériau ne laissant aucune trace sur la surface de l'objet manipulé. Adaptée aux surfaces planes.  Des butées situées sous la jupe de la ventouse limitent la déformation de l'objet manipulé en empêchant son aspiration à l'intérieur de la ventouse.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF – Plates Extra Larges (150–300 mm)
Conviennent pour la manutention de plaques lourdes et de grandes dimensions, en verre ou en métal, à la surface plate ou légèrement bombée. Les structures de friction sécurisent les prises et permettent la manutention de plaques de verre/métal verticalement.

Suivez-nous

Contactez-nous