Ventouse FC75P Polyuréthane 40, insert fileté G3/8" avec filtre maille, 0106959

0106959

article n° 0106959

  • Conviennent pour les surfaces planes, légèrement galbées ou enduites d'huile, comme par exemple les tôles utilisées sur les lignes d'emboutissage
  • Grâce au coefficient de friction élevé du matériau, ces ventouses résistent particulièrement aux contraintes dynamiques liées aux accelérations même sur les surfaces lubrifiées
  • Les butées permettent d'éviter la déformations des pièces minces
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de traces sur l'objet manipulé
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 78 mm
Movement, vertical max. 6,5 mm
Application Sans trace, Tôle sèche
Matériaux Polyuréthane (PU40)
Modèle de ventouse FC
Forme Plate Concave
Volume 30 cm³
Masse 45 g
Fixation
Tailles des fixations 3/8"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Gaz
Options de fixation Filtre maille
Dimensions
Hauteur 34 mm
Diamètre extérieur 75 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 73 N 107 N
60 -kPa 157 N 200 N
90 -kPa 215 N 230 N
Matériaux
Polyuréthane (PU40)
Couleur Rouge transparent
Dureté 40 °Shore A
Température 10 – 50 °C
Résistance des matériaux
Polyuréthane (PU40)
Alcool N/A
Acides concentrés +
Éthanol +
Hydrolyse +
Méthanol -
Huiles +++
Oxydation -
Pétrole +
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
Insert fileté G3/8" mâle, avec joint torique et filtre maille 0107148
Ventouse FC75P Polyuréthane 40, pour insert fileté 0106948
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous