Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Plates Concaves

Conçues pour les surfaces planes et bombées.


teaser_pigrip_configurable
Clapets de ventouses
Our suction cup valves are a group of products that serve to save energy in various applications at the suction cup.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC- Plates Concaves (20–150 mm)
Ces ventouses DURAFLEX® ont été développées pour répondre aux demandes rigoureuses de l'industrie automobile, en particulier pour la manutention de tôles sur les lignes de presses. Egalement proposées en formes oblongues pour les pièces de formes allongées.
FCF-Family
FCF- Friction Plates Concaves (25–125 mm)
Les ventouses de friction FCF-P conviennent pour les surfaces huilées, plates ou légèrement bombées, comme celles rencontrées dans la manutention de tôles sur les lignes d’emboutissage.  Les ventouses disposent de butées qui évitent la déformation des pièces minces.
teaser_VL-FC
Ventouses plates Value Line® (20–75 mm)
Conviennent pour les surfaces plates, légèrement bombées ou ondulées. Bonne stabilité avec peu de jeu d'écrasement.

Suivez-nous

Contactez-nous