Ventouse OBL40x90P Polyuréthane 70, avec 3 plaques de renfort et plaque d'appui avec filtre G3/8" maille, 0107325

0107325

article n° 0107325

  • Conviennent pour la manutention d'objets longs, étroits et présentant une surface galbée, comme par exemple des bouteilles, des tuyaux et des feuillards nettement courbés.
  • Les plaques de renfort et les butées garantissent une parfaite stabilité.
  • DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau des ventouses DURAFLEX™ ne laisse pas de traces.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 28 mm
Movement, vertical max. 31 mm
Application Manutention du verre
Matériaux Polyuréthane (PU70)
Modèle de ventouse OBL
Forme Ovale à Soufflet
Volume 105 cm³
Masse 77 g
Fixation
Tailles des fixations 3/8"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Gaz
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 73 mm
Diamètre extérieur 92,59 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 49 N 45 N
60 -kPa 117 N 97 N
90 -kPa 178 N 135 N
Matériaux
Polyuréthane (PU70)
Couleur Noir
Dureté 70 °Shore A
Température 10 – 50 °C
Résistance des matériaux
Polyuréthane (PU70)
Alcool N/A
Acides concentrés +
Éthanol +
Hydrolyse +
Méthanol -
Huiles +++
Oxydation -
Pétrole +
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous