Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Oblongues à Soufflet

Les ventouses ovales conviennent pour la manipulation d'objets et de surfaces longs et étroits, lorsque une force de levage maximale est souhaitée. Les ventouses ovales sont spécialement adaptées aux surfaces irrégulières quand une compensation de niveaux est nécessaire. Le programme des ventouses ovales dispose de caractéristiques qui conviennent particulièrement à la manutention des tôles.


teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Oblongues à Soufflet (20x60–65x170 mm)
Les ventouses ovales conviennent pour la manipulation d'objets et de surfaces longs et étroits, lorsque une force de levage maximale est souhaitée. Les ventouses ovales sont spécialement adaptées aux surfaces irrégulières quand une compensation de niveaux est nécessaire. Le programme des ventouses ovales dispose de caractéristiques qui conviennent particulièrement à la manutention des tôles.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF- Friction Oblongues à Soufflets (15x35–65x170 mm)
Les ventouses de friction OBF conviennent pour les objets allongés, à la surface plate ou bombées, comme les pièces de carrosserie dans l'industrie automobile.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL- Oblongues Multi Soufflets (40x90 mm)
Conviennent pour les surfaces longues, étroites et courbées, par exemple des bouteilles, des tuyaux ou des pièces en tôle fortement courbées. Les ventouse DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
group-transp-small
F-OB - Alimentaires, Oblongues à Soufflet, non-détectables (10x30–30x60 mm)
Les petites ventouses oblongues à soufflet en matériau pour le contact avec des aliments (FCM) sont adaptées à la manutention de produits emballés longs et étroits quand une force de levage importante est demandée.
group-blue-small
F-OB - Alimentaires, Oblongues à Soufflet, détectables (10x30–30x60 mm)
Les petites ventouses oblongues à soufflet en matériau pour le contact avec des aliments (FCM) sont adaptées à la manutention de produits emballés longs et étroits quand une force de levage importante est demandée.

Suivez-nous

Contactez-nous