Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

BX35P

BX35P
  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire, recommandées pour des surfaces irrégulières et les matériaux poreux, tels que le carton
  • Ventouses de deux couleurs. Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
  • Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
  • La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces

article


Description article
0106292 Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60
article n°: 0106292
0106604 Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/8" NPSF fem.
article n°: 0106604
0106605 Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0106605
0106619 Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60, avec filtre
article n°: 0106619
0107376 Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, avec filtre
article n°: 0107376
0107377 Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0107377
0107378 Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 filtre, G3/8" mâle, filtre maille, limiteur de débit
article n°: 0107378
0107379 Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, G3/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 0107379
0107380 Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, G3/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
article n°: 0107380
0107477 Ventouse BX35P Polyuréthane 60
article n°: 0107477
0107561 Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/8" NPSF fem.
article n°: 0107561
0107562 Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
article n°: 0107562
0107563 Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec filtre maille
article n°: 0107563
0107567 Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec filtre maille
article n°: 0107567
0114449 Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G1/4" mâle, avec filtre maille
article n°: 0114449
9906975 Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
article n°: 9906975
9909187 Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 3/8" NPT mâle, avec filtre maille
article n°: 9909187
9909190 Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit
article n°: 9909190
9909191 Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit
article n°: 9909191
9909193 Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit
article n°: 9909193
9909194 Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit
article n°: 9909194
9912151 Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 avec filtre, G1/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 9912151
9912152 Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, G1/8" mâle, avec filtre maille
article n°: 9912152

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous