Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit, 9909190

9909190

article n° 9909190

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire, recommandées pour des surfaces irrégulières et les matériaux poreux, tels que le carton
  • Ventouses de deux couleurs. Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
  • Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
  • La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 10 mm
Movement, vertical max. 14 mm
Application Sans trace, Pièces plastiques moulées par injection, Tôle sèche, Carton / carton ondulé
Débit de fuite maximum 0,13 Nl/s
Matériaux Polyuréthane (PU60)
Modèle de ventouse BX-P
Forme Multi-soufflets
Valve restriction 0,9 mm
Volume 10 cm³
Masse 8 g
Fixation
Tailles des fixations 1/4"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage NPT
Options de fixation Limiteur de débit à soupape de contre-soufflage, Disque filtrant, Filtre maille
Dimensions
Hauteur 41,8 mm
Diamètre extérieur 37 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 15 N 14 N
60 -kPa 25 N 23 N
90 -kPa 30 N 28 N
Matériaux
Polyuréthane (PU60)
Couleur Vert transparent
Dureté 60 °Shore A
Température 10 – 50 °C
Résistance des matériaux
Polyuréthane (PU60)
Alcool N/A
Acides concentrés +
Éthanol +
Hydrolyse +
Méthanol -
Huiles +++
Oxydation -
Pétrole +
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
Fixation 1/4" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251008
Ventouse BX35P Polyuréthane 60 avec filtre, avec filtre 0107376
Suction cup filter BX35P, 10 pcs 0201001

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation 1/4" NPT male, avec filtre maille 3250093
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40 3250005
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec limiteur de débit 3251006
Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec filtre maille 0101153
Fixation 3/8" NPT mâle, avec limiteur de debit 3251010
Fixation 3/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250089
Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille 3250091
Fixation G1/4" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit 3251007
Fixation G1/8" male, 40, avec filtre maille 0200714
Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille et limiteur de débit 3251009
Fixation G3/8" mâle, 30–40, avec filtre maille 3250086
Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60, avec filtre 0106619
Ventouse BX35P Polyuréthane 30/60 0106292
Ventouse BX35P Polyuréthane 60 0107477
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Manuels (1)
Brochures (1)
Certificats (2)
Livres blancs (1)
Formation (4)
Vidéos Youtube (1)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Suivez-nous

    Contactez-nous