Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse BL50-5 Silicone, G1/2" mâle, 0122961

0122961

article n° 0122961

  • Débit d'aspiration initial élevé, soufflets renforcés, lèvre large et fine
  • Recommandées pour la manutention difficile de sacs, par ex. les berlingots de liquide, les sachets de produits surgelés, ou les sacs lourds
  • Conviennent pour des températures de -40 à +200 °C
  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 18 mm
Application Manutention de sacs
Matériaux Silicone (SIL)
Modèle de ventouse BL-5
Forme Multi-soufflets
Volume 26 cm³
Masse 29 g
Fixation
Tailles des fixations 1/2"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Gaz
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 69 mm
Diamètre extérieur 50 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 8 N 9,4 N
60 -kPa 25 N 20,5 N
Matériaux
Silicone 40° Shore A
Couleur Rouge
Dureté 40 °Shore A
Température -40 – 200 °C
Résistance des matériaux
Silicone 40° Shore A
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
Fixation G1/2" mâle 0113117
Ventouse BL50-5 Silicone 0121520

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation 1/2" NPT mâle 0113140
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous