Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse BL50-4 Silicone, 1/2" NPT mâle, 0120544

0120544

article n° 0120544

  • Très bonnes propriétés d'étanchéïté.
  • Conviennent pour la manutention de sachets contenants des produits fragiles, tels que des snacks, des biscuits ou des produits congelés.
  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire.
  • Insert de fixation permettant un grand débit d'aspiration.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 22 mm
Application Manutention de sacs
Matériaux Silicone (SIL)
Modèle de ventouse BL-4
Forme Multi-soufflets
Volume 35 cm³
Masse 25 g
Fixation
Tailles des fixations 1/2"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage NPT
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 75 mm
Diamètre extérieur 50,3 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 8 N 8,4 N
60 -kPa 25 N 16,8 N
Matériaux
Silicone 40° Shore A
Couleur Rouge
Dureté 40 °Shore A
Température -40 – 200 °C
Résistance des matériaux
Silicone 40° Shore A
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
Fixation 1/2" NPT mâle 0113140
Ventouse BL50-4 0117612

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation G1/2" mâle 0113117
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Suivez-nous

    Contactez-nous