Ventouse BL30-4 Silicone, G1/4" mâle, 0118369

0118369

article n° 0118369

  • Soufflets longs et souples.
  • Lèvre de contact large et fine.
  • Insert de fixation grand débit.
  • Surface de contact = diamètre de la lèvre.
  • Grande plage de température d'utilisation (-40°C à +200°C)
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 20 mm
Movement, vertical max. 19 mm
Application Manutention de sacs
Matériaux Silicone (SIL)
Modèle de ventouse BL-4
Forme Multi-soufflets
Volume 4,1 cm³
Masse 5 g
Fixation
Tailles des fixations 1/4"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Gaz
Options de fixation Aucun
Dimensions
Hauteur 51,5 mm
Diamètre extérieur 30,5 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 8 N 4,2 N
Matériaux
Silicone 40° Shore A
Couleur Rouge
Dureté 40 °Shore A
Température -40 – 200 °C
Résistance des matériaux
Silicone 40° Shore A
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
Fixation G1/4" mâle 0118793
Ventouse BL30-4 Silicone 0116971

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fixation 1/4" NPT mâle 0118794
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous