Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse BL20-2 HNBR, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille, 9914280

9914280

article n° 9914280

  • Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire
  • Permettent la séparation de pièces minces
  • Ne conviennent pas lorsque la force de levage est parallèle à la surface de contact
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 4 mm
Movement, vertical max. 13 mm
Application Sans trace, Manutention de sacs
Matériaux HNBR
Modèle de ventouse BL-2
Forme Multi-soufflets
Volume 4 cm³
Masse 3 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8", M5
Genre de la fixation Femelle/Mâle
Type de fixation Filetage Gaz, Filetage Métrique
Options de fixation Filtre maille
Dimensions
Hauteur 30,4 mm
Diamètre extérieur 20 mm
Performances - forces de levage,
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 0,32 N 2,1 N
60 -kPa 0,62 N 4,1 N
Performances - forces de levage, reinforcement ring
Force de levage perpendiculaire
20 -kPa 3,2 N
60 -kPa 6,2 N
Matériaux
HNBR 50° Shore A
Couleur Bleu
Dureté 50 °Shore A
Température -30 – 140 °C
Résistance des matériaux
HNBR 50° Shore A
Alcool ++
Acides concentrés +
Éthanol N/A
Hydrolyse ++
Méthanol N/A
Huiles +++
Oxydation +++
Pétrole +++
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
Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille 0101152
Ventouse BL20-2 HNBR 0201132

Accessoires / Pièces détachées
article n°
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Fixation 1/8" NPT mâle, avec filtre maille 3250088
Fixation 5xM5 fem. 0100260
Fixation 5xM5 fem., avec limiteur de débit 3251005
Fixation G1/8" mâle, avec filtre maille 3250085
Fixation G1/8" mâle/M5 fem. 3250004
Fixation G1/8" mâle/M5 fem. PA 3150196
Fixation G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit 3251004
Fixation M5 fem. 3250003
Fixation M5 fem., avec limiteur de débit 3251001
Ventouse BL20-2 Chloroprène 0101115
Ventouse BL20-2 Silicone 0101116
Reinforcement ring 20-2 3150071
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
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Suivez-nous

    Contactez-nous