Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Multi-soufflets

Pour compenser des différences de hauteur et sur des surfaces légèrement bombées ou irrégulières.


teaser_pigrip_configurable
Ventouses configurables piGRIP®
La piGRIP® est un concept de ventouses configurables unique au monde dont chaque partie est optimisée séparément pour la préhension, le levage et la compensation de hauteur. Un grand choix d’inserts de fixation est proposé pour monter les ventouses aussi bien sur des machines neuves que pour remplacer des ventouses en place. Les inserts existent en versions à visser ou à emmancher. 
teaser_BX2_12
BX- 2½ Soufflets DURAFLEX® (10–110 mm)
Recommandées pour les surfaces irrégulières et poreuses telles que le carton, etc. Les ventouse DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Soufflets Xtra (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_bl2-bellows_long
BL-2 - Multi Soufflets (20–50 mm)
Mêmes applications que pour les 1½ soufflets mais permettent de compenser des plus grandes différences de hauteurs grâce à un jeu d'écrasement plus important. Peuvent être utilisées sur une grande plage de températures.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - Multi Soufflets DURAFLEX® (30 – 50mm)
La double dureté de la ventouse offre une meilleure étanchéité ainsi qu'une manutention plus stable et plus sûre. Les ventouse DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Multi Soufflets (30–50 mm)
Optimisées pour les sacs contenant des produits fragiles ou alimentaires. S'utilisent sur les mêmes applications que pour les 1½ soufflets mais permettent de compenser des plus grandes différences de hauteurs grâce à un jeu d'écrasement plus important.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Multi Soufflets (30–50 mm)
Optimisées pour la manutention de sacs contenant des produits liquides, visqueux ou des produits alimentaires surgelés. S'utilisent sur les mêmes applications que pour les 1½ soufflets mais permettent de compenser des plus grandes différences de hauteurs grâce à un jeu d'écrasement plus important.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Multi Soufflets FDA & EU (20–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans addition de pigments de couleur. Peuvent être utilisées sur une grande plage de températures.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Multi Soufflets FDA & EU (30–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans addition de pigments de couleur. Optimisées pour les sacs contenant des produits fragiles ou alimentaires.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Multi Soufflets FDA & EU (30–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans addition de pigments de couleur. Optimisées pour la manutention de sacs contenant des produits liquides, visqueux ou des produits alimentaires surgelés.
BBL-group_small
B-BL - Boulangerie, Multi-soufflets, détectables (30-60 mm)
Ventouses en matériaux pour le contact avec des aliments (FCM) adaptées à la manutention du pain et de pâtisseries.
FBX-group_small
F-BX - Alimentaires, 2½ Soufflets, détectables (10-35 mm)
Les ventouses 2½ soufflets F-BX en matériaux pour le contact avec des aliments (FCM) ont une forme en "entonnoir" avec une lèvre très fine, mais, avec un corps/soufflet plus ferme.
teaser_VL-BX
Ventouses à soufflets Value Line® (20–75 mm)
Plusieurs ventouses à 2½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, sont capables de saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables, comme par exemple les plaques ondulées ou embossées.
teaser_VL-BL
Ventouses multi-soufflets Value Line® (20–75 mm)
Conviennent pour une compensation de hauteur. Mouvement de levage pour pouvoir séparer les pièces minces.

Suivez-nous

Contactez-nous