Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Configurez votre piGRIP®,

pigrip_configurable
  • La lèvre Standard (S) est destinée à un usage général. Elle existe en vert ou en bleu – La lèvre standard verte convient pour les surfaces relativement lisses des matériaux étanches. Elle est très résistante à l'usure. La lèvre standard bleue est plutôt recommandée pour des surfaces moins lisses ou brutes, par ex. sur des éléments plastiques texturés. La matière est agréée FDA&EU et est recommandée pour la manutention de denrées alimentaires.
  • Les lèvre souples (FX) ont une plus grande facilité pour faire l'étanchéité. Elles conviennent mieux pour les surfaces à fuites (plissées ou texturées) et aux matériaux poreux comme le carton ondulé. Les lèvres bleues et jaunes sont toutes les deux en matière agréée FDA&EU et sont recommandées pour la manutention de denrées alimentaires
  • The flexible lips (FXI) includes a high flow retainer as well as a slightly higher diam. than the traditional FX lip. The lips comes in 18 and 30 shore - this gives extra ordinary sealing and lifting capabilities. They are suitable for surface leaking-, porous materials and irregular surfaces. Both the 18 shore (Pink) and 30 shore (yellow) lips have FDA&EU approved material recommended for food handling
  • Les lèvres mousse (FLI-S) s'adaptent aux surfaces irrégulières. Elles conviennent surtout quand les lèvres conventionnelles ne peuvent pas faire l'étanchéité. Elles peuvent se substituer aux grippeurs mécaniques.
  • Les lèvre mousse (FLI-F) conviennent pour les surfaces fortement texturées, les objets avec des surfaces à reliefs/bosselages et les surfaces très rugueuses comme le bois brut ou le plexiglas structuré des cabines de douches. Elle est capable de gérer des différences de hauteurs de plusieurs mm avec une étanchéité remarquable. Le matériau de la lèvre pour surfaces brutes est un caoutchouc naturel très résistant exempt de silicone.
  • Les lèvres sacs (BGI) disposent d'une attache grand-débit qui empêche les films fins des sacs d'être aspirés dans la ventouse et permettent un meilleur grip. Les lèvres sacs (BGI) sont excellentes pour la prise de sacs difficiles, les pochons et les sacs lourds contenant par ex. du liquide. Les lèvres sacs sont en matière agréée FDA&EU et sont recommandées pour la manutention de denrées alimentaires.
  • Les lèvres pour surfaces chaudes (HS) sont excellentes pour la prise d'objets chauds comme par ex. après un moulage par injection. La matière est exempte de silicone (PWIS) et convient donc parfaitement pour la prise d'objets avant leur mise en peinture.
  • Les soufflets s'utilisent quand une compensation de niveaux est nécessaire. Des soufflets fermes et stables pour machines à vitesses élevées. Ils fournissent une force de levage supérieure à celle des ventouses conventionnelles de même taille. La rigidité des soufflets empêche leur déformation même à des niveaux de vide élevés. Existent aussi en matière FDA&EU et la matière est recyclable.
  • Le support est l'interface générique entre les inserts et les soufflets, ou les lèvres (ventouses plates). Ils apportent des butées supplémentaires pour une bonne résistance à l'usure et un bon coefficient de friction. Existent aussi en matière FDA&EU et la matière est recyclable.
  • Available lip diameters; 20-84mm
Configuration/Commande
Support
Formation (4)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous