Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piGRIP®

piGRIP®
  • La lèvre Standard (S) est destinée à un usage général. Elle existe en vert ou en bleu – La lèvre standard verte convient pour les surfaces relativement lisses des matériaux étanches. Elle est très résistante à l'usure. La lèvre standard bleue est plutôt recommandée pour des surfaces moins lisses ou brutes, par ex. sur des éléments plastiques texturés. La matière est agréée FDA&EU et est recommandée pour la manutention de denrées alimentaires.
  • Les lèvre souples (FX) ont une plus grande facilité pour faire l'étanchéité. Elles conviennent mieux pour les surfaces à fuites (plissées ou texturées) et aux matériaux poreux comme le carton ondulé. Les lèvres bleues et jaunes sont toutes les deux en matière agréée FDA&EU et sont recommandées pour la manutention de denrées alimentaires
  • The flexible lips (FXI) includes a high flow retainer as well as a slightly higher diam. than the traditional FX lip. The lips comes in 18 and 30 shore - this gives extra ordinary sealing and lifting capabilities. They are suitable for surface leaking-, porous materials and irregular surfaces. Both the 18 shore (Pink) and 30 shore (yellow) lips have FDA&EU approved material recommended for food handling
  • Les lèvres mousse (FLI-S) s'adaptent aux surfaces irrégulières. Elles conviennent surtout quand les lèvres conventionnelles ne peuvent pas faire l'étanchéité. Elles peuvent se substituer aux grippeurs mécaniques.
  • Les lèvre mousse (FLI-F) conviennent pour les surfaces fortement texturées, les objets avec des surfaces à reliefs/bosselages et les surfaces très rugueuses comme le bois brut ou le plexiglas structuré des cabines de douches. Elle est capable de gérer des différences de hauteurs de plusieurs mm avec une étanchéité remarquable. Le matériau de la lèvre pour surfaces brutes est un caoutchouc naturel très résistant exempt de silicone.
  • Les lèvres sacs (BGI) disposent d'une attache grand-débit qui empêche les films fins des sacs d'être aspirés dans la ventouse et permettent un meilleur grip. Les lèvres sacs (BGI) sont excellentes pour la prise de sacs difficiles, les pochons et les sacs lourds contenant par ex. du liquide. Les lèvres sacs sont en matière agréée FDA&EU et sont recommandées pour la manutention de denrées alimentaires. Ces lèvres, qui bénéficient de la conception améliorée du modèle BGI-2 (compatible avec les lèvres de 34, 41, 48 et 63 mm) et utilisent les mêmes formes, matériaux et tailles que la lèvre BGI correspondante, sont également très performantes pour prélever des sacs en plastique fins et délicats.
  • Les lèvres pour surfaces chaudes (HS) sont excellentes pour la prise d'objets chauds comme par ex. après un moulage par injection. La matière est exempte de silicone (PWIS) et convient donc parfaitement pour la prise d'objets avant leur mise en peinture.
  • Les soufflets s'utilisent quand une compensation de niveaux est nécessaire. Des soufflets fermes et stables pour machines à vitesses élevées. Ils fournissent une force de levage supérieure à celle des ventouses conventionnelles de même taille. La rigidité des soufflets empêche leur déformation même à des niveaux de vide élevés. Existent aussi en matière FDA&EU et la matière est recyclable.
  • Le support est l'interface générique entre les inserts et les soufflets, ou les lèvres (ventouses plates). Ils apportent des butées supplémentaires pour une bonne résistance à l'usure et un bon coefficient de friction. Existent aussi en matière FDA&EU et la matière est recyclable.
  • Available lip diameters; 20-84mm

article


Description article
Configurez votre piGRIP®

Suivez-nous

Contactez-nous