Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Tôles sèches

Conçues pour les surfaces plates et bombées. Ces ventouses ont été développées pour répondre aux demandes rigoureuses de l'industrie automobile, en particulier pour la manutention de tôles sur les lignes de presses. Leurs formes légèrement bombées et les butées internes apportent une excellente adhérence et le renforcement des lèvres rallonge considérablement la durée de vie de la ventouse.


teaser_pigrip_configurable
Ventouses configurables piGRIP®
La piGRIP® est un concept de ventouses configurables unique au monde dont chaque partie est optimisée séparément pour la préhension, le levage et la compensation de hauteur. Un grand choix d’inserts de fixation est proposé pour monter les ventouses aussi bien sur des machines neuves que pour remplacer des ventouses en place. Les inserts existent en versions à visser ou à emmancher. 
teaser_B_bellows_5-150
B-1½ Soufflets (5–150 mm)
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, peuvent saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation de pièces minces. Les ventouses sont proposées en Silicone, Silicone conducteur, EPDM semi-conducteur, Chloroprène, HNBR et Nitrile-PVC.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 1½ Soufflets DURAFLEX® (10–110 mm)
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, sont capables de saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation des pièces minces.
teaser_bf-bellows_flat
BF - 1½ Soufflets Plates DURAFLEX® (80–110 mm)
Recommandées pour les surfaces irrégulières et poreuses telles que le carton, etc. Les ventouse DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Soufflets DURAFLEX® (10–110 mm)
Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.  
teaser_F_flat_15-300
F- Plates (15–300 mm)
Ventouses de friction élevée pour surfaces plates. Pour soulever des produits comme des plaques de métal.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Plates DURAFLEX® (75–110 mm)
Ventouses de friction élevée pour surfaces plates. Pour soulever des produits comme des plaques de métal. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Plates Concaves DURAFLEX® (20–150 mm)
Ces ventouses DURAFLEX® ont été développées pour répondre aux demandes rigoureuses de l'industrie automobile, en particulier pour la manutention de tôles sur les lignes de presses. Egalement proposées en formes oblongues pour les pièces de formes allongées.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous