Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Tôles grasses

Ventouses de friction spécialement étudiées pour les surfaces grasses, comme les tôles sur les lignes demboutissage. Grâce à leur forte adhérence sur les surfaces huilées, les ventouses peuvent résister à de très grandes contraintes de cisaillement, 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles équivalentes.


teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF- Friction Plates à Soufflets (30–110 mm)
Les ventouses BFF conviennent pour les surfaces irrégulières/bombées ou lorsqu'une compensation de niveaux est nécessaire, par exemple dans les applications de dépilage. 
teaser_BFFT
BFFT - Plates à Soufflets de Friction pour Tôles minces (50–90 mm)
Les BFFT constituent le choix le plus approprié sur les tôles très minces (0.6 à 0.8 mm) pour éviter la formation de bosses. Les ventouses sont très performantes sur les surfaces plates et galbées/irrégulières, ou si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans des applications de dépilage.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Bellows Xtra (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_DCF
DCF - Concaves Profondes de Friction (65–110 mm)
Les DCF conviennent pour les surfaces plates, convexes ou concaves, comme les plaques de métal manutentionnées dans les dernières étapes d'une ligne d'emboutissage. Les ventouses sont très fines pour épouser facilement les surfaces bombées des tôles.
teaser_fcf-flat_concave_friction
FCF- Friction Plates Concaves (25–125 mm)
Les ventouses de friction FCF-P conviennent pour les surfaces huilées, plates ou légèrement bombées, comme celles rencontrées dans la manutention de tôles sur les lignes d’emboutissage.  Les ventouses disposent de butées qui évitent la déformation des pièces minces.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF- Friction Oblongues à Soufflets (15x35–65x170 mm)
Les ventouses de friction OBF conviennent pour les objets allongés, à la surface plate ou bombées, comme les pièces de carrosserie dans l'industrie automobile.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - Friction Oblongues Concaves (20x80–40x110 mm)
Les ventouses OCF conviennent pout les objets allongés, à la surface plate ou légerement bombée, comme les pièces de carrosserie dans l'industrie automobile.

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous