Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Sans trace

La matière ne fait pas de marque et ne laisse pas de trace sur l'objet manipulé.


teaser_pigrip_configurable
Ventouses configurables piGRIP®
La piGRIP® est un concept de ventouses configurables unique au monde dont chaque partie est optimisée séparément pour la préhension, le levage et la compensation de hauteur. Un grand choix d’inserts de fixation est proposé pour monter les ventouses aussi bien sur des machines neuves que pour remplacer des ventouses en place. Les inserts existent en versions à visser ou à emmancher. 
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 1½ Soufflets DURAFLEX® (10–110 mm)
Plusieurs ventouses à soufflets sur un appareil de levage peuvent manutentionner des objets de formes et de hauteurs différentes. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage vertical permettant la séparation de pièces minces.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - 1½ Soufflets Sans Trace (15–50 mm)
Mêmes applications que pour les ventouses 1½ soufflets. Adaptées également pour les objets lisses nécessitant de garder une surface très propre. Un levage parallèle à la surface de contact n'est autorisé que pour des objets légers.
teaser_bf-bellows_flat
BF - 1½ Soufflets Plates DURAFLEX® (80–110 mm)
Recommandées pour les surfaces irrégulières et poreuses telles que le carton, etc. Les ventouse DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Soufflets DURAFLEX® (10–110 mm)
Recommandées pour les surfaces irrégulières et poreuses telles que le carton, etc. Les ventouse DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Plates DURAFLEX® (75–110 mm)
Ventouses de friction élevée pour surfaces plates. Pour soulever des produits comme des plaques de métal. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF -Plates Sans Trace (15–50 mm)
Ventouse en TPU, matériau ne laissant aucune trace sur la surface de l'objet manipulé. Adaptée aux surfaces planes.  Des butées situées sous la jupe de la ventouse limitent la déformation de l'objet manipulé en empêchant son aspiration à l'intérieur de la ventouse.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Plates Concaves DURAFLEX® (20–150 mm)
Ces ventouses DURAFLEX® ont été développées pour répondre aux demandes rigoureuses de l'industrie automobile, en particulier pour la manutention de tôles sur les lignes de presses. Egalement proposées en formes oblongues pour les pièces de formes allongées.
teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Oblongues à Soufflet DURAFLEX® (20x60–65x170 mm)
Les ventouses ovales sont adaptés pour la manipulation d'objets et de surfaces Lorsque la force de levage maximale est souhaitée longues et étroites.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Oblongues Multi Soufflets DURAFLEX® (40x90 mm)
Convient pour les surfaces longues, étroites et courbées, par exemple des bouteilles, des tuyaux ou des pièces en tôle fortement courbées.
teaser_OC_oval_concave_35x90
OC - Oblongues Concaves DURAFLEX® (35x90 mm)
Conviennent pour les objets oblongs légèrement bombés ou sur surfaces plates et grasses, comme les pièces de carrosserie dans l'industrie automobile.
teaser_of-oval_flat
OF - Oblongues Plates DURAFLEX® (10x30 – 70x175 mm)
Ce programme de ventouses oblongues dispose de caractéristiques qui conviennent particulièrement à la manipulation des tôles.
teaser_u-universal_20mm
U - Universelles DURAFLEX® (20 mm)
Les ventouses U-P sont destinées à la manutention de feuilles de papier dans les opérations de reliure et de piquage dans l'art graphique. Elles sont en DURAFLEX® et ont une durée de vie 2 à 3 fois plus longue que les ventouses conventionnelles du marché. 
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF – Plates Extra Larges (150–300 mm)
Conviennent pour la manutention de plaques lourdes et de grandes dimensions, en verre ou en métal, à la surface plate ou légèrement bombée. Les structures de friction sécurisent les prises et permettent la manutention de plaques de verre/métal verticalement.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous