Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Pièces plastiques moulées par injection

Peuvent être utilisées sur des surfaces chaudes, par ex. pour retirer des pièces en plastique d'un moule à injection.


teaser_pigrip_configurable
Ventouses configurables piGRIP®
La piGRIP® est un concept de ventouses configurables unique au monde dont chaque partie est optimisée séparément pour la préhension, le levage et la compensation de hauteur. Un grand choix d’inserts de fixation est proposé pour monter les ventouses aussi bien sur des machines neuves que pour remplacer des ventouses en place. Les inserts existent en versions à visser ou à emmancher. 
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 1½ Soufflets DURAFLEX® (10–110 mm)
Plusieurs ventouses à soufflets sur un appareil de levage peuvent manutentionner des objets de formes et de hauteurs différentes. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage vertical permettant la séparation de pièces minces.
teaser_B_bellows_5-150
B-1½ Soufflets (5–150 mm)
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, peuvent saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation de pièces minces. Le matériau utilisé est HNBR.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Soufflets DURAFLEX® (10–110 mm)
Recommandées pour les surfaces irrégulières et poreuses telles que le carton, etc. Les ventouse DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
teaser_hnbr
F - Plates HNBR (50–110 mm)
Conviennent pour les surfaces planes comme le carton, les plaques de métal ou de verre, et les matériaux poreux. Les butées empêchent la déformation des objets manipulés en leur évitant d'être aspirés dans les ventouses. Les ventouses sont très stables avec un jeu d'écrasement très faible. Conviennent également quand la force de levage est parallèle à la surface grâce aux butées qui renforcent la friction.
teaser_U_HNBR
U - Universelles HNBR (10–20 mm)
Pour la manutention d'objets à la surface plate ou légèrement bombée.
teaser_VL-BX
Ventouses à soufflets Value Line® (20–75 mm)
Plusieurs ventouses à 2½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, sont capables de saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables, comme par exemple les plaques ondulées ou embossées.
teaser_VL-BL
Ventouses multi-soufflets Value Line® (20–75 mm)
Conviennent pour une compensation de hauteur. Mouvement de levage pour pouvoir séparer les pièces minces.
teaser_VL-FC
Ventouses plates Value Line® (20–75 mm)
Conviennent pour les surfaces plates, légèrement bombées ou ondulées. Bonne stabilité avec peu de jeu d'écrasement.

Suivez-nous

Contactez-nous