Ventouse RB20x40P Fixation pivotante G1/8" mâle, 0206190

0206190

article n° 0206190

  • Conception rectangulaire à soufflet pour s'adapter aux produits oblongs en flow-pack, comme les barres chocolatées.
  • Permet un ajustement en hauteur mineur pour pouvoir prendre des objets avec des faibles écarts de hauteur.
  • Mémoire élastique exceptionnelle, pas de talon de compression.
  • Les ventouses DURAFLEX® sont conçues dans une matière spécialement développée pour combiner l'élasticité du caoutchouc et l'excellente résistance à l'usure du polyuréthane.
  • Fixation pivotante au choix, permettant d'orienter facilement de la ventouse oblongue-rectangulaire dans la bonne direction pendant son serrage.
Métrique   Impérial
Généralités
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 6 mm
Application Ouverture de sacs/feuille mince /film
Matériaux Polyuréthane (PU60)
Modèle de ventouse RB
Forme Soufflets rectangulaires
Volume 6,1 cm³
Masse 24,5 g
Fixation
Tailles des fixations 1/8"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Gaz
Options de fixation Aucun
Matériaux Brass
Dimensions
Hauteur 28,5 mm
Diamètre extérieur 45,3 mm
Largeur 45,3 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
20 -kPa 15 N 21 N
60 -kPa 26 N 33 N
90 -kPa 40 N 57 N
Matériaux
Polyuréthane (PU60)
Couleur Vert transparent
Dureté 60 °Shore A
Température 10 – 50 °C
Résistance des matériaux
Polyuréthane (PU60)
Alcool N/A
Acides concentrés +
Éthanol +
Hydrolyse +
Méthanol -
Huiles +++
Oxydation -
Pétrole +
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
Livres blancs (2)
Formation (4)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Piab AB © 2018 Mentions légales

    Suivez-nous

    Contactez-nous