Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Matériaux pour le contact avec des aliments (FDA & EU), non-détectable

Le matériau est approuvé par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation EU 1935/2004. La plupart des ventouses sont transparentes sans addition de pigment.


teaser_pigrip_configurable
Ventouses configurables piGRIP®
La piGRIP® est un concept de ventouses configurables unique au monde dont chaque partie est optimisée séparément pour la préhension, le levage et la compensation de hauteur. Un grand choix d’inserts de fixation est proposé pour monter les ventouses aussi bien sur des machines neuves que pour remplacer des ventouses en place. Les inserts existent en versions à visser ou à emmancher. 
teaser_B_bellows_FDA
B-1½ Soufflets FDA & EU (5–150 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. La plupart des ventouses sont transparentes sans addition de pigments de couleur. 
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Multi Soufflets FDA & EU (20–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans addition de pigments de couleur. Peuvent être utilisées sur une grande plage de températures.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Multi Soufflets FDA & EU (30–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans addition de pigments de couleur. Optimisées pour les sacs contenant des produits fragiles ou alimentaires.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Multi Soufflets FDA & EU (30–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans addition de pigments de couleur. Optimisées pour la manutention de sacs contenant des produits liquides, visqueux ou des produits alimentaires surgelés.
teaser_d-deep_fda
D - Profondes FDA & EU (15–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transpartentes sans addition de pigments de couleur. S'utilisent sur des surfaces bombées et irrégulières. Peuvent prendre sur les coins et les tranches. Ne conviennent pas sur les surfaces plates.
teaser_F_flat_FDA
F - Plates FDA & EU (15–150 mm)
La matière utilisée est du silicone de qualité alimentaire qui ne contient aucun pigment de couleur, est conforme à la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont souples et flexibles, et peuvent être utilisées dans une large plage de températures.
group-transp-small
F-OB - Alimentaires, Oblongues à Soufflet, non-détectables (10x30–30x60 mm)
Les petites ventouses oblongues à soufflet en matériau pour le contact avec des aliments (FCM) sont adaptées à la manutention de produits emballés longs et étroits quand une force de levage importante est demandée.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Universelles FDA & EU (4–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transpartentes sans addition de pigments de couleur. Pour la manutention d'objets à la surface plate ou légèrement bombée.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous