Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Manutention du verre

Conviennent pour la manutention de plaques lourdes de grandes dimensions, en verre ou en métal, à la surface plate ou légèrement bombée. Les structures de friction sécurisent la prise et permettent la manutention des plaques de verre ou de métal en position verticale ou inclinée.


teaser_pigrip_configurable
Ventouses configurables piGRIP®
La piGRIP® est un concept de ventouses configurables unique au monde dont chaque partie est optimisée séparément pour la préhension, le levage et la compensation de hauteur. Un grand choix d’inserts de fixation est proposé pour monter les ventouses aussi bien sur des machines neuves que pour remplacer des ventouses en place. Les inserts existent en versions à visser ou à emmancher. 
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 1½ Soufflets DURAFLEX® (10-110 mm)
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, sont capables de saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation des pièces minces.
teaser_B_HNBR
B - 1½ Soufflets HNBR (10–110 mm)
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, sont capables de saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation des pièces minces. Le matériau utilisé est HNBR.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - 1½ Soufflets Sans Trace (15–50 mm)
Mêmes applications que pour les ventouses 1½ soufflets. Adaptées également pour les objets lisses nécessitant de garder une surface très propre. Un levage parallèle à la surface de contact n'est autorisé que pour des objets légers.
teaser_bf-bellows_flat
BF-P DURAFLEX®
Recommandées pour les surfaces irrégulières et poreuses telles que le carton, etc. Les ventouse DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
teaser_hnbr
F - Plates HNBR (50–110 mm)
Conviennent pour les surfaces planes comme le carton, les plaques de métal ou de verre, et les matériaux poreux. Les butées empêchent la déformation des objets manipulés en leur évitant d'être aspirés dans les ventouses. Les ventouses sont très stables avec un jeu d'écrasement très faible. Conviennent également quand la force de levage est parallèle à la surface grâce aux butées qui renforcent la friction.
teaser_U_HNBR
U - Universelles HNBR (10–20 mm)
Pour la manutention d'objets à la surface plate ou légèrement bombée.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF – Plates Extra Larges (150–300 mm)
Conviennent pour la manutention de plaques lourdes et de grandes dimensions, en verre ou en métal, à la surface plate ou légèrement bombée. Les structures de friction sécurisent les prises et permettent la manutention de plaques de verre/métal verticalement.
Silhouette-App_FDA-EU-32x32
Matériaux pour le contact avec des aliments (FDA & EU), non-détectable
Le matériau est approuvé par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation EU 1935/2004. La plupart des ventouses sont transparentes sans addition de pigment.

Suivez-nous

Contactez-nous