Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Manutention de sacs

Les ventouses sacs ont des domaines d'applications très larges- depuis des sacs très difficiles à prendre comme les poches et les sacs lourds remplis de liquide, jusqu'à des petits sachets légers. Certaines de ces ventouses sont faites dans une matière approuvée pat la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et repondent à la réglementation européenne EU 1935/2004.


teaser_pigrip_configurable
Ventouses configurables piGRIP®
La piGRIP® est un concept de ventouses configurables unique au monde dont chaque partie est optimisée séparément pour la préhension, le levage et la compensation de hauteur. Un grand choix d’inserts de fixation est proposé pour monter les ventouses aussi bien sur des machines neuves que pour remplacer des ventouses en place. Les inserts existent en versions à visser ou à emmancher. 
teaser_bl2-bellows_long
BL- Multi Soufflets (20–50 mm)
Mêmes applications que pour les 1½ soufflets mais permettent de compenser des plus grandes différences de hauteurs grâce à un jeu d'écrasement plus important. Peuvent être utilisées sur une grande plage de températures.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - Multi Soufflets DURAFLEX® (30 – 50mm)
La double dureté de la ventouse offre une meilleure étanchéité ainsi qu'une manutention plus stable et plus sûre. Les ventouse DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Multi Soufflets (30–50 mm)
Optimisées pour les sacs contenant des produits fragiles ou alimentaires. S'utilisent sur les mêmes applications que pour les 1½ soufflets mais permettent de compenser des plus grandes différences de hauteurs grâce à un jeu d'écrasement plus important.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Multi Soufflets (40 mm)
Optimisées pour la manutention de sacs contenant des produits liquides, visqueux ou des produits alimentaires surgelés. S'utilisent sur les mêmes applications que pour les 1½ soufflets mais permettent de compenser des plus grandes différences de hauteurs grâce à un jeu d'écrasement plus important.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Multi Soufflets FDA & EU (20–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans addition de pigments de couleur. Peuvent être utilisées sur une grande plage de températures.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Multi Soufflets FDA & EU (30–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans addition de pigments de couleur. Optimisées pour les sacs contenant des produits fragiles ou alimentaires.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Multi Soufflets FDA & EU (30–50 mm)
La matière est approuvée par la FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) et répond à la réglementation européenne EU 1935/2004. Les ventouses sont transparentes sans addition de pigments de couleur. Optimisées pour la manutention de sacs contenant des produits liquides, visqueux ou des produits alimentaires surgelés.

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous