Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Électronique / semi-conducteurs

Ventouses de petites et moyennes tailles pour les applications de l'électronique et des semi conducteurs. Pour la manutention d'objets à la surface plate ou légèrement bombée. Quelques unes de ces ventouses sont avec un soufflet pour pouvoir prendre des pièces ayant des hauteurs et des formes variées.


teaser_B_bellows_5-8
B- 1½ Soufflets (5–8 mm)
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, peuvent saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation de pièces minces. Les matériaux utilisés sont du silicone conducteur et du EPDM semi-conducteur.
teaser_Universal_semiconductive
U- Universelles (2–3 mm)
Pour la manutention d'objets à la surface plate ou légèrement bombée.

Suivez-nous

Contactez-nous