Guide de sélection pour Ventouses
Métrique   Impérial

Carton / carton ondulé

Conviennent pour les surfaces irrégulières et poreuses, comme le papier et le carton ondulé.


teaser_pigrip_configurable
Ventouses configurables piGRIP®
La piGRIP® est un concept de ventouses configurables unique au monde dont chaque partie est optimisée séparément pour la préhension, le levage et la compensation de hauteur. Un grand choix d’inserts de fixation est proposé pour monter les ventouses aussi bien sur des machines neuves que pour remplacer des ventouses en place. Les inserts existent en versions à visser ou à emmancher. 
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 1½ Soufflets DURAFLEX® (10–110 mm)
Plusieurs ventouses à 1½ soufflets, placées sur un même appareil de levage, sont capables de saisir des objets ayant des hauteurs et des formes variables. Les soufflets autorisent un léger mouvement de levage permettant la séparation des pièces minces.
teaser_BX2_12
BX- 2½ Soufflets DURAFLEX® (10–110 mm)
Recommandées pour les surfaces irrégulières et poreuses telles que le carton, etc. Les ventouse DURAFLEX® sont conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous