Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Compensateur de niveaux LC12-F0525, M5 fem., Course 25, 0127105

LevelCompensators-LC

article n° 0127105

L'image peut différer du produit réel.
  • Compense les différences de niveaux des ventouses montées sur un outil de préhension.
  • Evite un réglage minutieux du positionnement en hauteur de l'outil de préhension.
  • Offre un certain degré d'absorption de chocs et de vibrations.
  • Autorise le positionnement en douceur de la ventouse sur des objets fins ou délicats.
  • Système anti-rotation, pour montage avec des ventouses oblongues.
  • Nombreux choix de courses et de filetages de raccordement.
Métrique   Impérial
Généralités
Matériaux SS, Al
Diamètre de ventouse max. recommandé Ø30mm (Surface: 700mm2)
Temperature 0 – 60 °C
Volume 0,22 cm³
Masse 23 g
Dimensions
Longueur 5,5 mm (B)
Longueur 2 17 mm (C)
Longueur 3 44 mm (D)
Longueur 4 8 mm (F)
Longueur 5 5,5 mm (G)
Longueur 6 4 mm (L)
Longueur 7 94 mm (R)
FiletRosca M5 in
Filetage 2 M5 in (H)
Filetage 3 M12x1 in (S)
Largeur 10 mm (M)
Largeur 2 15 mm (N)
Largeur 3 10 mm (P)
Caractéristiques mécaniques
Plage d’action/Course 25 mm
Raideur 0,12 N/mm
Spring force 2 – 5 N
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
Manuels (1)
Brochures (1)
Certificats (2)
Livres blancs (1)
Formation (4)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous