Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piSAVE® restrict Multi inserts 1,3, 0129341

64790

article n° 0129341

L'image peut différer du produit réel.
  • Les limiteurs de débit d'aspiration permettent à des ventouses de manquer les objets et de maintenir malgré tout un niveau de vide suffisant dans le système.
  • Conviennent pour la manutention d'objets étanches de différentes tailles avec une même main de préhension.
  • Les limiteurs de débit doivent être utilisés sur des systèmes de vide centralisés, un limiteur pour chaque ventouse.
  • L'utilisation de ces limiteurs permet l'emploi de pompes à vide plus petites et d'économiser ainsi de l'énergie.
  • Proposées en trois tailles avec des débits différents pour s'adapter à des tailles de ventouses différentes.
  • Les limiteurs de débit sont directement intégrés dans les inserts de fixation à filetage mâle ou femelle, pour faciliter leur installation.
Métrique   Impérial
Généralités
Débit de fuite maximum 0,27 Nl/s
Matériaux POM, Al, Nitrile (NBR)
Diamètre de restriction 1,3 mm
Temperature -20 – 80 °C
Masse 20,7 g
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
Manuels (1)
Brochures (1)
Certificats (2)
Livres blancs (1)
Formation (4)
Vidéos Youtube (1)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous