Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Clapet de contre-soufflage atmosphérique – AQR, 0111236

17351

article n° 0111236

L'image peut différer du produit réel.
  • Rééquilibre la pression dans un VGS pour relâcher la pièce plus rapidement.
  • Aucune consommation d'air comprimé supplémentaire.
  • Ouvertures/Fermetures du clapet synchronisées avec l'alimentation de la pompe.
  • Aucun autre accessoire nécessaire - Une simple vanne 3/2 suffit pour piloter la pompe et l'AQR.
Métrique   Impérial
Généralités
Matériaux CuZn, Nitrile (NBR), Polyuréthane (PU)
Temperature 10 – 50 °C
Masse 24 g
Performances
Feed pressure 0,3 – 0,7 MPa
Caractéristiques pneumatiques
Débit 3,3 Nl/s
Dimensions
Hauteur 16,5 mm
Longueur 22 mm
Largeur 20 mm
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
Manuels (1)
Brochures (1)
Certificats (2)
Livres blancs (1)
Formation (4)
    • Ventouses

      • Comment connaitre la force de levage nécessaire ?
        • Cela dépend de la masse de l'objet à prendre, et du nombre de ventouses utilisées. Il faut calculer la masse à soulever pour chaque ventouse et multiplier cette valeur par la gravité (g=9,81 m/s²) pour connaitre la force de levage nécessaire en Newton (N).

      • Comment doit-on stocker les ventouses Piab ?
      • Comment puis-je savoir quelle ventouse choisir ?
        • Nous vous recommandons de commencer par le listing application pour trouver les produits recommandés à votre application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nos revendeurs pour déterminer la meilleure solution.

      • J'ai des objets à prendre en nombre variable - Comment être sûr de ne pas les faire tomber ou de ne pas utiliser trop d'énergie ? Comment optimiser ce type de système ?
        • Toutes les ventouses qui ne sont pas en contact avec un objet (ouvertes) laisseront passer beaucoup d'air et demanderont à utiliser une pompe beaucoup plus grosse que nécessaire. En utilisant des clapets, tels que des piSAVE sense, dans les ventouses, celles-ci resteront fermées tant qu'elles ne viendront pas en contact avec l'objet. Seules les les ventouses nécessaires dans le cycle de prise seront ouvertes pour aspirer l'air. Veuillez visionner la video piSAVE sense.

      • Qu'est-ce que le DURAFLEX® ?
        • Le DURAFLEX® est une matière brevetée spécialement dévelopée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le DURAFLEX® ne laisse pas de trace.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous