Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Value Line®

Le programme de la Value Line® se compose en totalité de ventouses et d'éjecteurs à vide. Les ventouses de la Value Line® ont été développées pour des applications standard/de base. Elles disposent d'une lèvre fine et large pour une meilleure étanchéité sur les surfaces légèrement ondulées (comme le carton ondulé). Les éjecteurs à vide de la Value Line® sont proposés en deux versions différentes, la version en ligne traditionnelle qui peut s'intercaler directement dans un tuyau tout près du point d'aspiration, et la version en T qui permet de canaliser l'échappement vers l'extérieur. La version en T est également adaptée aux environnements des salles blanches. Les applications typiques de cette ligne de produits sont les formeuses de caisses en carton ainsi que parmi d'autres exemples, les équipements de chargement/déchargement ou de tri de feuilles de tôles sur les machines de découpe-emboutissage (découpe laser, découpe jet d'eau, poinçonnage, etc...) et le démoulage de pièces sur les machines de moulage par injection.


teaser_VL-cups
Ventouses Value Line®
Les ventouses de la Value Line® sont adaptées aux applications standard/de base. Elles offrent de bonnes performances à un juste prix.
VL_top_nov15
Générateurs de vide
Ejecteurs à vide légers et de petites tailles, à raccords instantanés intégrés. Ils permettent d'économiser approximativement 30% d'énergie par rapport aux éjecteurs similaires des concurrents.
node_VL_accessories
Accessoires Value Line®
Accessoires Value Line®.

Suivez-nous

Contactez-nous