Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!
Il s'agit d'un convoyeur largement utilisé dans l'industrie, lorsqu'une qualité alimentaire est demandée. Il dispose de performances de transfert élevées en prenant peu de place. Ce transporteur est souvent utilisé comme alternative aux convoyeurs mécaniques lorsqu'on ne souhaite aucun dégagement de poussières ni une maintenance élevée. Un autre avantage est que la pompe est basée sur la technologie COAX® qui constitue le moyen le plus efficient de produire du vide. Les capacités vont jusqu'à 4 tonnes/h. Les transporteurs de qualité alimentaire sont conçus avec un corps en acier inoxydable (ASTM 304) et les joints en contact direct avec le produit transporté sont conformes aux directives de la FDA, pour répondre aux exigences des applications de l'industrie agro-alimentaire. Les transporteurs pneumatiques Piab sont certifiés ATEX Poussières. piFLOW®p et piFLOW®t sont certifiés ATEX Gaz. Tous les transporteurs sont disponibles avec, soit une pompe éjecteur à vide à air comprimé, soit une pompe à vide électromécanique.