If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Pièce de transition pour presse à comprimés avec interface Mueller

Transition piece for tablet press with Mueller interface
  • S'utilise comme pièce de transition sur les presses à comprimés
  • Prêt à l'emploi, ensemble complet avec sonde, filtre d'aspiration, collier clamp et joint silicone
  • S'adapte aux presses à comprimés avec interface Mueller S/D Ø170
  • Filtre standard Piab PR0 utilisé pour l'aspiration
  • Sonde capacitive de niveau avec raccord TC et connecteur M12x1
  • 10m de câble sortie fils nus
  • The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
  • Antivalent (NO + NC)

article


Suivez-nous

Contactez-nous