Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Premium – piFLOW®p

Les transporteurs premium sont conçus avec un corps en acier inoxydable (ASTM 316L) et répondent aux exigences d'hygiène très strictes de la FDA. Les transporteurs pneumatiques Piab sont certifiés ATEX Poussières. piFLOW®p et piFLOW®t sont certifiés ATEX Gaz. Les applications les plus courantes concernent le transfert de poudres et de granulés, les ensacheuses FFS, le chargement et le déchargement de big-bags, le remplissage et la vidange de fûts ou de sacs, l'alimentation de cuves, de mixeurs, de mélangeurs, le transfert de comprimés ou de produits fragiles, les applications en atmosphères explosibles, les applications hygièniques, et celles où l'occupation au sol est primordiale. Tous les transporteurs sont disponibles avec, soit une pompe éjecteur à vide à air comprimé, soit une pompe à vide électromécanique.


teaser_piFLOW®p
piFLOW®p
C'est le transporteur à utiliser quand un équipement de première qualité est requis, comme par exemple pour les industries alimentaires et pharmaceutiques. C'est aussi un choix judicieux pour répondre aux demandes de transfert de gros volumes en occupant peu de place. Tous les transporteurs sont disponibles avec, soit une pompe éjecteur à vide à air comprimé, soit une pompe à vide électromécanique.
teaser_Filters_p
Pièces de rechange piFLOW®p
Le transporteur pneumatique est très fiable et ne nécessite qu'un minimum d'entretien. Cependant, il est préférable de changer régulièrement certains éléments pour maintenir une productivité maximale.
teaser_Feeding
Accessoires piFLOW®p
Différents accessoires pour optimiser votre transporteur pneumatique.

Suivez-nous

Contactez-nous