Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Pièces de rechange piFLOW®j

Le transporteur pneumatique est très fiable et ne nécessite qu'un minimum d'entretien. Cependant, il est préférable de changer régulièrement certains éléments pour maintenir une productivité maximale.


teaser_Filters_p
Filtres piFLOW®j
Filtrent la poussière et autres petites particules aspirées dans l'air. Réduisent les risques de pannes dues à l'encrassement des pompes. Un choix de filtres certifiés ATEX peut être proposé, ainsi que des filtres en acier inoxydable stérilisables.
teaser_Seals
Joints piFLOW®j
Joints Piab
teaser_Fluidising_cones
Cônes de fluidisation piFLOW®j
Répond aux exigences de la FDA, CE N° 1935/2004 et CE N° 10/2011. Les cônes de fluidisation existent aussi en version antistatique et en acier inoxydable stérilisable.
teaser_access_others
Autres piFLOW®j
Unités de filtration second étage, filtres d'aspiration, collier de montage etc.
teaser_Other_spare_parts
Autres pièces détachées
Colliers Clamp, flexibles nylon, etc..

Suivez-nous

Contactez-nous