Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Accessoires piFLOW®p

Différents accessoires pour optimiser votre transporteur pneumatique.


piflow_p_pumps
Pompes à vide/générateurs piFLOW®p
Pour optimiser, mettre à niveau, ou compléter un transporteur, Piab propose également ses pompes / générateurs de vide séparément.
teaser_Feeding
Alimentation piFLOW®p
Il est important d'optimiser le point d'alimentation (le point de départ du produit) du système de transport pour assurer un transfert sûr à la capacité maximale.
teaser_ConveyorBody
Corps de transporteur piFLOW®p
Pièces pour raccorder le transporteur piFLOW® au module de réception, augmenter le volume des batchs ou protéger le filtre.
teaser_Piping_p
Tuyauterie piFLOW®p
Pour compléter votre système de transport, Piab propose des coudes de canalisation en acier inoxydable, des tuyaux en qualité alimentaire, différents types de raccords de tuyauterie, des dispositifs de vidange de canalisation, des vannes à manchon et de nombreuses autres solutions.
teaser_Controls
Unités de commande pneumatique piFLOW®p
Les unités de commande Piab sont entièrement pneumatiques et fonctionnent de façon extrêmement fiable. Le fait d'être entièrement pneumatiques élimine toute source d'ignition dans le système et simplifie du même coup les procédures de validation.
teaser_ElectricalControls
Commandes électriques piFLOW®
L'unité de commande électrique pilote les fonctions du transporteur à partir d’un logiciel développé par Piab, et permet de mieux visualiser les différents paramètres sur une IHM (interface homme-machine) conviviale.
teaser_access_others
Autres
Unités de filtration second étage, filtres d'aspiration, collier de montage etc.

Suivez-nous

Contactez-nous