Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Pompe à palettes 1200/1600 IE3 400V, 0209789

Vane pump 1200_1600

article n° 0209789

L'image peut différer du produit réel.
  • Vide généré de façon électromécanique
  • Grand débit d'aspiration
  • Filtre d'entrée et électrovannes intégrés
  • Sans huile
  • Vibrations stable
  • Avec clapet anti-retour
Métrique   Impérial
Généralités
Matériaux Iron, FE
Niveau sonore, max. 79 dBA
Masse, max. 411 kg
Performances
Connexion électrique 3AC 400V 50Hz
Tension d'alimentation 11 kW (50Hz)
Fréquence Débit d'aspiration (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) Vide maxi.
Hz 0 10 20 30 40 50 60 70 75 -kPa
50 137.4 122.8 107.5 91.7 77.5 63.4 47.3 32.9 26.1 75
Cliquez sur les liens hypertextes de la légende du graphique pour activer / désactiver les lignes
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
Kit de raccordement tuyau 1200/1600 0205867
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
        • Il n'y a pas vraiment besoin d'outils particuliers pour monter/démonter un transporteur. Pour des informations plus complètes veuillez vous reporter au manuel ou visionner des vidéos sur notre chaîne YouTube

      • Comment éviter la ségrégation des produits ?
        • En obtenant le bon mélange entre l'air et le produit transporté. Cela s'obtient quand le transporteur Piab aspire le produit en s'aidant de quelques uns de nos accessoires placés au point d'aspiration. Veuillez consulter notre livre blanc consacré à la ségrégation des produits et prendre contact avec une agence Piab pour de plus amples informations.

      • Comment faire pour choisir un transporteur pneumatique ?
        • Veuillez utiliser le configurateur d'applications. Bien sûr, vous pouvez également contacter Piab ou un de ses partenaires pour plus d'informations.

      • Comment peut-on dépanner un transporteur ?
        • Le manuel d'utilisation contient un chapitre relatif aux dépannages. Vous pouvez également prendre contact avec votre agence Piab la plus proche.
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
        • Cela dépend des propriétés physiques des granulés. Piab a acquis une grande expérience dans la pratique du transfert d'une très large variété de comprimés et de gélules sans dommage. Veuillez nous contacter pour des informations détaillées.

      • Peut-on faire du dosage avec un transporteur ?
        • Non, le mieux est de faire le dosage en amont ou en aval du transporteur.  

      • Peut-on transférer des liquides ?
        • Non, car il est extrêmement difficile d'aspirer du liquide dans le transporteur.

      • Peut-on transférer des produits verticalement ?
        • Oui, jusqu'à 8-10 mètres de haut sans accessoires/solutions de vidange de tuyauterie supplémentaires. Avec une solution de vidange de tuyauterie, jusqu'à 25 mètres.

      • Peut-on transporter des produits alimentaires ou pharmaceutique avec un transporteur pneumatique ?
      • Peut-on utiliser un transporteur pneumatique Piab pour transférer des comprimés, des gélules, etc..?
        • Oui. Piab a acquis une grande expérience dans la pratique du transfert d'une très large variété de comprimés et de gélules sans dommage. Veuillez nous contacter pour des informations détaillées.

      • Proposez-vous un dossier de validation QI/QO avec votre transporteur ?
        • Avec les piFLOW®p nous pouvons fournir un dossier complet de validation. C'est un formulaire à remplir lors de la mise en service à l'aide du manuel d'utilisation livré avec l'équipement.

           

      • Quel type de filtre est proposé pour cet appareil ?
        • Filtre rigide strié. Le degré de filtration est de 0,5µm. Bougie filtrante solide en PE et PUR avec une membrane en PTFE. Disponibles en noir ou en blanc.

          Filtre plissé. Le degré de filtration est de 0,5µm.  Cartouche filtrante solide en polyester et PUR avec une membrane en PTFE membrane. De couleur grise.

          Textile. Le degré de filtration est de 5,0µm. Manche filtrante en feutre aiguilleté polyester à membrane ePTFE.  De couleur gris clair.

           

      • Quelle est la source d'énergie nécessaire ?
        • De l'air comprimé à une pression industrielle normale comprise entre 0,4 et 0,6 MPa (4 et 6 bar).

      • Quelle garantie propose Piab sur son appareil ?
        • Les distributeurs, intégrateurs, et utilisateurs des produits Piab bénéficient de la garantie Piab partout dans le monde pendant une période après la date d'achat de:

          • Cinq ans pour les transporteurs pneumatiques, à l'exclusion des pompes électromécaniques et des organes de commande.
          • Cinq ans pour les pompes à vide, à l'exclusion des pompes électromécaniques, des accessoires et des organes de commande.
          • Deux ans pour les pompes électromécaniques.
          • Un an pour tous les autres produits.

          Conditions générales de garantie:

          • Piab garanties ses produits contre tout défaut ou vice de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale dans un environnement adéquat, et sous réserve du respect des instructions de précautions, de maintenance et de vérifications décrites dans les manuels d'utilisation.
          • Piab remplace ou répare gratuitement les produits défectueux couverts par la garantie, sous réserve que ceux-ci aient été retournés chez Piab ou une de ses filiales.
          • Le choix de déterminer si le produit doit être retourné chez Piab pour échange ou s'il doit être réparé sur place aux frais de Piab, reste à l'entière discrétion de Piab.
          • La garantie ne s'applique pas aux pièces d'usure comme les éléments filtrants et les joints, ni aux éléments de canalisation comme les tuyauteries et leurs raccords, les coudes, les vannes à manchon (en ligne avec les produits transportés), les réducteurs, etc.
          • La garantie ne couvre pas les dommages éventuels occasionnés par des produits défectueux. Piab décline toute responsabilité pour les préjudices indirects causés par des produits défectueux.
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
          Si l'air comprimé n'est pas propre/sec, le filtre peut s'encrasser tout comme les éjecteurs à vide et les minuteurs. Une présence d'eau dans le réseau d'air n'est pas une condition optimale.

          Veuillez vous reporter au manuel pour la résolution des pannes si vous rencontrez quoi que se soit d'inhabituel.

      • Sur quelle distance est-il possible de transférer des poudres ?
        • De 0 à 50 mètres, si la distance de transfert ne comprend pas une élevation de plus de 5 m et si la densité du produit est comprise entre 0,5 et 1,0.

      • Utilise-t-on de l'électricité sur le transporteur ?
        • La plupart de nos transporteurs sont entièrement pneumatiques. Y compris les systèmes de commande. Certains modèles peuvent être équipés d'une pompe électromécanique et de systèmes de commande électriques. 

      • Y-a-t'il un risque d'explosion de poussières ?
        • Aucun risque si les instructions mentionnées dans le manuel d'utilisation ont été respectées. Tous les transporteurs Piab disposent d'un point de mise à la Terre. Tous nos transporteurs peuvent être livrés avec une certification ATEX poussières. 

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous