Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Pompe piPREMIUM600 Si32-3x24, 0201124

69958

article n° 0201124

L'image peut différer du produit réel.
  • Technologie brevetée COAX®
  • Montage sur le côté pour limiter la hauteur totale
  • Débit d'aspiration élevé
  • Taille compacte et légère
  • Faible niveau sonore
  • Conception modulaire
Métrique   Impérial
Généralités
Matériaux PA, PP, SS, Al, Nitrile (NBR)
Niveau sonore 69 – 77 dBA
Temperature 0 – 60 °C
Masse 9 kg
Performances
Pression d’alimentation max. 0,7 MPa
Pression d’alimentation optimale 0,4 – 0,6 MPa
Vide 60 – 75 -kPa
Pression d'alimentation Consommation d'air Débit d'aspiration (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) Vide maxi.
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 -kPa
0,4 30 120 70 46 29 19.2 9.6 2.4 60
0,5 36 137 79 53 34 20.4 14.9 8.4 4.3 70
0,6 42 144 84 62 41 21.6 14.4 12 8.4 75
Cliquez sur les liens hypertextes de la légende du graphique pour activer / désactiver les lignes
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
Kit Filtre Régulateur piFLOW®p 1" 600-800 0104491
Collier Clamp 76, inox, moulé 0104044
Kit de montage mural pompe piPREMIUM 600-800 0201025
Joint de raccords Clamp Ø76.1x1.6 EPDM FDA 0104040
Kit de maintenance pour pompes piFLOW® 0201649
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Brochures (1)
Livres blancs (2)
Formation (1)
Vidéos Youtube (3)
    • Transporteurs pneumatiques

      • Comment démonter un transporteur pneumatique ?
        • Il n'y a pas vraiment besoin d'outils particuliers pour monter/démonter un transporteur. Pour des informations plus complètes veuillez vous reporter au manuel ou visionner des vidéos sur notre chaîne YouTube

      • Comment éviter la ségrégation des produits ?
        • En obtenant le bon mélange entre l'air et le produit transporté. Cela s'obtient quand le transporteur Piab aspire le produit en s'aidant de quelques uns de nos accessoires placés au point d'aspiration. Veuillez consulter notre livre blanc consacré à la ségrégation des produits et prendre contact avec une agence Piab pour de plus amples informations.

      • Comment faire pour choisir un transporteur pneumatique ?
        • Veuillez utiliser le configurateur d'applications. Bien sûr, vous pouvez également contacter Piab ou un de ses partenaires pour plus d'informations.

      • Comment peut-on dépanner un transporteur ?
        • Le manuel d'utilisation contient un chapitre relatif aux dépannages. Vous pouvez également prendre contact avec votre agence Piab la plus proche.
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
        • Cela dépend des propriétés physiques des granulés. Piab a acquis une grande expérience dans la pratique du transfert d'une très large variété de comprimés et de gélules sans dommage. Veuillez nous contacter pour des informations détaillées.

      • Peut-on faire du dosage avec un transporteur ?
        • Non, le mieux est de faire le dosage en amont ou en aval du transporteur.  

      • Peut-on transférer des liquides ?
        • Non, car il est extrêmement difficile d'aspirer du liquide dans le transporteur.

      • Peut-on transférer des produits verticalement ?
        • Oui, jusqu'à 8-10 mètres de haut sans accessoires/solutions de vidange de tuyauterie supplémentaires. Avec une solution de vidange de tuyauterie, jusqu'à 25 mètres.

      • Peut-on transporter des produits alimentaires ou pharmaceutique avec un transporteur pneumatique ?
      • Peut-on utiliser un transporteur pneumatique Piab pour transférer des comprimés, des gélules, etc..?
        • Oui. Piab a acquis une grande expérience dans la pratique du transfert d'une très large variété de comprimés et de gélules sans dommage. Veuillez nous contacter pour des informations détaillées.

      • Proposez-vous un dossier de validation QI/QO avec votre transporteur ?
        • Avec les piFLOW®p nous pouvons fournir un dossier complet de validation. C'est un formulaire à remplir lors de la mise en service à l'aide du manuel d'utilisation livré avec l'équipement.

           

      • Quel type de filtre est proposé pour cet appareil ?
        • Filtre rigide strié. Le degré de filtration est de 0,5µm. Bougie filtrante solide en PE et PUR avec une membrane en PTFE. Disponibles en noir ou en blanc.

          Filtre plissé. Le degré de filtration est de 0,5µm.  Cartouche filtrante solide en polyester et PUR avec une membrane en PTFE membrane. De couleur grise.

          Textile. Le degré de filtration est de 5,0µm. Manche filtrante en feutre aiguilleté polyester à membrane ePTFE.  De couleur gris clair.

           

      • Quelle est la source d'énergie nécessaire ?
        • De l'air comprimé à une pression industrielle normale comprise entre 0,4 et 0,6 MPa (4 et 6 bar).

      • Quelle garantie propose Piab sur son appareil ?
        • Les distributeurs, intégrateurs, et utilisateurs des produits Piab bénéficient de la garantie Piab partout dans le monde pendant une période après la date d'achat de:

          • Cinq ans pour les transporteurs pneumatiques, à l'exclusion des pompes électromécaniques et des organes de commande.
          • Cinq ans pour les pompes à vide, à l'exclusion des pompes électromécaniques, des accessoires et des organes de commande.
          • Deux ans pour les pompes électromécaniques.
          • Un an pour tous les autres produits.

          Conditions générales de garantie:

          • Piab garanties ses produits contre tout défaut ou vice de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale dans un environnement adéquat, et sous réserve du respect des instructions de précautions, de maintenance et de vérifications décrites dans les manuels d'utilisation.
          • Piab remplace ou répare gratuitement les produits défectueux couverts par la garantie, sous réserve que ceux-ci aient été retournés chez Piab ou une de ses filiales.
          • Le choix de déterminer si le produit doit être retourné chez Piab pour échange ou s'il doit être réparé sur place aux frais de Piab, reste à l'entière discrétion de Piab.
          • La garantie ne s'applique pas aux pièces d'usure comme les éléments filtrants et les joints, ni aux éléments de canalisation comme les tuyauteries et leurs raccords, les coudes, les vannes à manchon (en ligne avec les produits transportés), les réducteurs, etc.
          • La garantie ne couvre pas les dommages éventuels occasionnés par des produits défectueux. Piab décline toute responsabilité pour les préjudices indirects causés par des produits défectueux.
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
          Si l'air comprimé n'est pas propre/sec, le filtre peut s'encrasser tout comme les éjecteurs à vide et les minuteurs. Une présence d'eau dans le réseau d'air n'est pas une condition optimale.

          Veuillez vous reporter au manuel pour la résolution des pannes si vous rencontrez quoi que se soit d'inhabituel.

      • Sur quelle distance est-il possible de transférer des poudres ?
        • De 0 à 50 mètres, si la distance de transfert ne comprend pas une élevation de plus de 5 m et si la densité du produit est comprise entre 0,5 et 1,0.

      • Utilise-t-on de l'électricité sur le transporteur ?
        • La plupart de nos transporteurs sont entièrement pneumatiques. Y compris les systèmes de commande. Certains modèles peuvent être équipés d'une pompe électromécanique et de systèmes de commande électriques. 

      • Y-a-t'il un risque d'explosion de poussières ?
        • Aucun risque si les instructions mentionnées dans le manuel d'utilisation ont été respectées. Tous les transporteurs Piab disposent d'un point de mise à la Terre. Tous nos transporteurs peuvent être livrés avec une certification ATEX poussières. 

    • piFLOW®p

      • Comment fonctionne l'appareil ?
        • Le transporteur Piab se met en marche via une vanne pneumatique de Marche/Arrêt.
          La pompe à vide démarre tandis que le clapet de vidange se ferme, le réservoir de décolmatage (situé en haut du transporteur) se remplit d'air comprimé (pression de ligne). L'aspiration du produit débute (pendant un temps réglable entre 1 à 30 secondes via une minuterie pneumatique).
          A la fin du temps d'aspiration, le système passe en mode de vidange (réglable entre 1 à 30 secondes), la pompe à vide s'arrête, le clapet de vidange s'ouvre, et le réservoir de décolmatage expulse l'air emmagasiné pour nettoyer le filtre. Après cela l'appareil repart sur un nouveau cycle jusqu'à ce qu'il soit coupé.
      • En quelle matière sont les filtres ?
          •     Les manches filtrantes sont en feutre polyester aiguilleté laminé avec une membrane en ePTFE
          •     Les filtres plissés sont en PTFE, en polyester renforcé et en PUR – polyurethane
          •     Les filtres rigides striés sont en PTFE, PE – polyéthylène fritté   
      • En quelles matières est fait l'appareil ?
        • Le corps est en acier inox 316L, poli à l'intérieur et à l'extérieur

          La pompe à vide est en aluminium, accier inox, plastique

      • L'appareil peut-il être piloté par un détecteur de niveau situé sur la trémie de réception ?
        • Oui bien sûr. Un détecteur de niveau comprenant une électrovanne peut être intégré, en alimentation  220VAC ou 24Vcc. 

      • Les appareils sont-ils aux dimensions métriques pour la tuyauterie et les accessoires ?
        • Oui, toute la tuyauterie et les matériels sont aux dimensions métriques.

      • Les filtres peuvent-ils être lavés ?
        • En fonction du type de filtre utilisé, il y a plusieurs recommandations à respecter. Veuillez lire les instructions de nettoyage des filtres dans le manuel d'utilisation du transporteur pneumatique correspondant.

      • Les filtres sont-ils FDA ?
        • Oui, ils le sont.

      • Quel est le degré de filtration des filtres ?
          • La taille mini des particules pour les filtres textiles est de 5 micron
          • La taille mini des particules pour les filtres plissés et rigides striés est de 0.5micron
      • Quel est le délai de livraison d'un appareil ?
        • Le délai est de 2 à 4 semaines à réception de commande

      • Quelle est la consommation en air comprimé de l'appareil ?
        • Pompe piPREMIUM 64 : 2,5 - 3,5 Nl/sec

          Pompe piPREMIUM100 :  5 - 7 Nl/sec

          Pompe piPREMIUM200 : 10 - 14 Nl/sec

          Pompe piPREMIUM400 : 20 - 28 Nl/sec

          Pompe piPREMIUM600 : 30 - 42 Nl/sec

          Pompe piPREMIUM800 : 40 - 56 Nl/sec

          Pompe piPREMIUM1200 : 60 - 84 Nl/sec

          Pompe piPREMIUM1600 : 80 - 112 Nl/sec

      • Quelle est la finition de surface ?
        • < Ra 0,8µm

      • Quelle quantité de produit l'appareil peut-il transférer ?
        • De 100 à 15 000kg/h, en fonction de la distance et de la taille du transporteur/pompe/filtre et du produit à transporter.

      • Quels sont les accessoires que peut fournir Piab ?
          • Cannes d'aspiration en acier inox, avec ou sans double parois
          • Adaptateur d'aspiration avec ou sans bride de raccordement
          • Poste d'alimentation
          • Tuyau d'aspiration flexible
          • Vanne de Marche/Arrêt à distance
          • Capteur de niveau
          • Conteneurs
          • Pièces de transition entre le transporteur et l'équipement de réception
      • Quels sont les avantages de l'appareil ?
        • L'efficacité énergétique de la pompe à vide Piab à air comprimé est optimisée grâce à l'utilisation de la technologie COAX®

          Ne dégage pas de chaleur

          Maintenance faible due au nombre très faible de pièces

          Filtration efficace (5 – 0,5 micron)

          Maximise la productivité avec une mise en route très rapide

          Faible niveau de bruit (72-76 dBA)

          Optimise l'espace d'installation

      • Quels sont les types de filtres proposés sur ces appareils ?
        • Ils en existe des différents pour différentes applications :

          • Rigides striés. Le degré de filtration est de 0,5µm. Une cartouche rigide en PE et PUR avec une membrane en PTFE. Existe en blanc ou en noir.
          • Plissés. Le degré de filtration est de 0,5µm. Une cartouche rigide en polyester et PUR avec une membrane en PTFE. De couleur grise.
          • Textile. Le degré de filtration est de 5,0µm. Manche filtrante en polyester avec une membrane en ePTFE. Couleur gris clair.

           

      • Quels types de produits ces convoyeurs sont-ils capables de transporter ?
        • Ils peuvent transporter toutes sortes de produits depuis la poudre fine jusqu'aux granulés en plastique et des matières sèches avec un écoulement fluide ou non.

      • Qu'est-ce qui est livré avec le transporteur ?
          • Le transporteur
          • Un manuel d'utilisation et de mise en service
          • Un guide de dépannage
          • Les schémas
      • Un boîtier de commande est-il fourni avec l'appareil ?
        • L'appareil dispose d'une commande pneumatique qui contrôle le temps d'aspiration et le temps de vidange. 

          Il peut être livré aussi sans commande, et dans ce cas l'utilisateur peut piloter les séquences de l'appareil directement à partir de son API.

          Un boitier avec des vannes électro/pneumatiques peut être fourni (pour convertir les signaux électriques en signaux pneumatiques vers le Piab)

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous