Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Valve unit with E/P – ECU

Valve unit with E/P – ECU
  • The maximum recommended distance between the conveyor and valve unit- ECU unit is 10 metres when feed pressure is 0.6 MPa.
  • Software based piGENTLE® functionality for fragile tablet products and piFLOW®t.
  • Valve unit with electro-pneumatic valves that can be used to control Piab’s vacuum conveyors together with ECU-10.
  • Simple installation: Prepared for connection to the vacuum conveyor’s main functions.
  • The valve unit has an electrical connection with an 12-pin M12 connector, 10 m length.

article


Description article
0209090 Valve unit with E/P – ECU
article n°: 0209090

Suivez-nous

Contactez-nous