Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Unité de commande PPT/RS

Control Unit PPT/RS
  • Commande les fonctions du transporteur.
  • Entièrement pneumatique.
  • La distance maximale recommandée entre le transporteur et l'unité de commande est de 10 mètres avec une pression d'alimentation de 0,6 MPa.
  • Setting time can be adjusted between 0-30s.

article


Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous