Feedback

Choisir votre langue

Fermer

KVG

La série KVG représente une solution flexible pour la manipulation de produits aux différentes formes et dimensions. Il est possible de répondre à de nombreuses applications industrielles grâce à la double technologie disponible (clapets anti-retour et limiteurs de débit). Le système de préhension KVG peut être équipé d’un générateur de vide intégré ou d’un générateur de vide séparé à travers la pompe ou la turbine à canal latéral. Le générateur de vide intégré est un éjecteur COAX® modulaire multi-étagé qui offre une facilité de maintenance et la possibilité d’être mis à l’échelle en fonction du besoin, même après l’installation. Le système de préhension KVG est composé d’une mousse (également proposé en homologué FDA), d'épaisseurs différentes et avec différents pas de trous. Le KVG120C et le KVG60C peuvent être équipés de ventouses de la très large gamme de Piab.


Suivez-nous

Contactez-nous