Feedback

Choisir votre langue

Fermer

KCS

La série KSC constitue une solution de préhenseur polyvalent spécialement conçue pour les robots collaboratifs (dits «cobots»). Elle se caractérise par sa flexibilité à manier une large variété d'objets. Proposée en technologie mousse et limiteurs de débit, ou pour la manutention de sacs. les KCS sont équipés avec un ou deux éjecteurs COAX® SX très efficaces, tolérant à la poussière, et de maintenance aisée. Un système de montage rapide, permet de démonter facilement et rapidement de la pompe la tête de préhension. Différentes options d'interface pour cobots conformes à la norme ISO 9409-1 sont proposées pour faciliter le montage. Des vacuostats et des vannes de pilotage intégrés sont des options possibles à choisir dans le configurateur KCS.


Suivez-nous

Contactez-nous