Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piCOBOT® NC with suction cups, 9938249

piCOBOT complete Idle 19-09-18  (4)

article n° 9938249

  • Mechanical and electrical interfaces. Custom made for Universal Robots (UR) collaborative robots (UR3, UR5 and UR10 if not exeeding 7kg).
  • Integrated safety related functions.
  • UR software capabilities (URCaps) for quick and easy installation /implementation and programming, compatible with E-series and CB-series.
  • Flexible setting options to perfectly match application needs.
  • Vacuum ejector based on patented COAX® technology with integrated controls.
  • Optimized design for high reliability.
  • Valves with adaptive PWM (Pulse Width Modulation) to reduce heat generation and further improve reliability.
  • Extra valve protection (Automatic Condition Monitoring, ACM, function).
  • Integrated automatic air/energy-saving function (ES) with adjustable hysteresis that will further reduce energy usage (up to 90–95%).
  • Activate and optionally sets itself automatically (Automatic Level Determination, ALD, function).
  • Light weight and low build height.
  • Patented Intelligent Blow-off (IBO) automatically activates and stops the blow-off when vacuum is removed from system and optimises the usage of blow-off air.
Métrique   Impérial
Généralités
Référence article, alternative PCO.U1.M01.T.MC2.S221PA.X.6.CC.A.XXK1
Matériaux CuZn, PC, POM, Al, Nitrile (NBR)
Niveau sonore 56 – 68 dBA
Temperature -10 – 50 °C
Masse, max. 510 g
Performances
Connexion électrique Connector M8, 8 pole female
Pression d’alimentation max. 0,7 MPa
Pression d’alimentation optimale, max. 0,5 MPa
Caractéristiques électriques
Précision, électrique ±3 % FS
Consommation électrique 200 mA
Courant de sortie 80 mA
Indicateur OLED
Humidité 35 – 85 % RH
Temps de réponse <1 ms
Ondes résiduelles, max. 0,1 V_rms
Degré de protection IP54
Tension d’alimentaton nominale 24 VDC
Caractéristiques mécaniques
Load, max. 7 kg
Résistances aux vibrations 10-55 Hz
Fonction du signal
Hystérésis Adjustable kPa
Signal range 0 -kPa
Pression d'alimentation Consommation d'air Débit d'aspiration (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) Vide maxi.
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,5 0,54 0.64 0.56 0.46 0.34 0.2 0.14 0.08 0.04 0 84
Pression d'alimentation Consommation d'air Temps d'évacuation (s/l) pour atteindre différents niveaux de vide (-kPa) Vide maxi.
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,5 0,54 0.16 0.36 0.6 1 1.55 2.5 4.15 8.1 84
Cliquez sur les liens hypertextes de la légende du graphique pour activer / désactiver les lignes

Schémas dimensionnels

Veuillez vous connecter ou Inscription pour voir les schémas dimensionnels

Les valeurs indiquées sur la fiche technique ont été mesurées à :
Température ambiante (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Atmosphère standard (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Humidité relative 0-100%
Qualité de l'air comprimé DIN ISO 8573-1 class 4
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Logiciel (1)
Brochures (1)
Livres blancs (1)
Vidéos Youtube (1)
Demande de devis

Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

Suivez-nous

Contactez-nous