Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Suction cup piGRIP® with Bag lip Silicone, G1/4” male, with mesh filter, x2, 9914199

BGI41S50

article n° 9914199

  • Flexible and Adjustable gripper to perfectly match application needs.
  • Optimized design for high reliability and fast cycle times.
  • Re-configurable within 2 minutes.
  • Flexible and stepless adjustability in suction cup distance.
  • Integrated piSAVE® sense technology allowing for single and/or double picking.
  • Stepless angle adjustability of individual suction cups. Allows for maximum adaption to object surface variations.
  • The piGRIP® suction cup are excellent for lifting and handling difficult and heavy bags and pouches with e.g. liquids.
  • Bellow suction cups with excellent gripping performance on corrugated and porous or surface leaking objects such as cardboard, textured plastic parts and composite material (raw surface).
Métrique   Impérial
Généralités
Référence article, alternative G.BGI41S50.B3.S1.G14M.01
Curve radius 19 mm
Movement, vertical max. 17,7 mm
Matériaux POM, TPE, Al, Silicone 50° Shore A, Nitrile (NBR)
Forme Multi-soufflets
Volume 18,1 cm³
Masse 24,6 g
Fixation
Tailles des fixations 1/4"
Genre de la fixation Mâle
Type de fixation Filetage Gaz
Dimensions
Hauteur 51 mm
Performances - forces de levage
Force de levage perpendiculaire Force de levage parallèle
40 -kPa 16,1 N 8,1 N
60 -kPa 23,5 N 11,8 N
Matériaux
TPE
Couleur Vert transparent
Dureté 87 °Shore A
Température -20 – 60 °C
Résistance des matériaux
TPE
Alcool ++
Acides concentrés -
Éthanol N/A
Hydrolyse +
Méthanol N/A
Huiles +++
Oxydation ++
Pétrole -
Résistance à l’usure +++
Climat & ozone +++
Les valeurs indiquées sur la fiche technique ont été mesurées à :
Température ambiante (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Atmosphère standard (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Humidité relative 0-100%
Qualité de l'air comprimé DIN ISO 8573-1 class 4
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Brochures (1)
Livres blancs (1)
Vidéos Youtube (1)
Demande de devis

Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

Suivez-nous

Contactez-nous