Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Préhenseur par aspiration piCOBOT®

Certifié Universal Robots, le piCOBOT® est un éjecteur à vide avec des commandes intégrées, des témoins lumineux très visibles, et un grand afficheur convivial. Il se monte directement sur le bras d'un robot UR (ISO-9409-1-50-M6). En alternative au montage d'une ventouse directement sur l'interface taraudée du piCOBOT®, un préhenseur haut de gamme réglable avec deux ventouses peut être fixé à l'unité piCOBOT®. Il est équipé d’un logiciel plug-in (URCaps) pour le terminal de programmation à main (teach pendant) qui le rend très facile à installer, à configurer et à démarrer.


Suivez-nous

Contactez-nous