Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Vaculex® TPH, Vaculex-TPH

TPH-product

article n° Vaculex-TPH

L'image peut différer du produit réel.
  • Modèle pour les espaces à faible hauteur libre de la série TP.
  • Il peut être installé dans des espaces offrant une hauteur sous plafond de 2 mètres.
  • Il propose le même niveau de flexibilité et les mêmes accessoires que le Vaculex® TP.
  • Le poids maximum standard est de 40 kg mais peut être poussé à 65 kg.
Pour connaître les caractéristiques et le descriptif produit du Vaculex® TPH, reportez-vous à la fiche technique en pdf sous l'onglet Support/CAD
Support
Fichier CAD
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Fiches techniques
Brochures (1)
Vidéos Youtube (18)
Demande de devis

Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

Suivez-nous

Contactez-nous