Vaculex® TP, Vaculex-TP
L'image peut différer du produit réel.
- Extrêmement polyvalent, il assure la manutention d’une grande variété de marchandises en termes de dimensions, de formes et de poids.
- Il peut être configuré pour de nombreuses tâches.
- Il peut saisir la marchandise par n'importe lequel de ses côtés et permet de faire tourner le bras ou la marchandise à 360° pour la déplacer à l’endroit souhaité.
- Le poids maximum standard est de 40 kg mais peut être poussé à 65 kg.
Pour connaître les caractéristiques et le descriptif produit du Vaculex® TP, reportez-vous à la fiche technique en pdf sous l'onglet Support/CAD
Support
Vaculex® TP
Veuillez utiliser un ordinateur de bureau pour télécharger les fichiers CAD.
Piab's Vaculex® Uplifting Airport Solutions [2019]
Airport Baggage Handling and Air Cargo Handling - using Vaculex TP
Baggage Handling - From Open Cart to Conveyor - using Vaculex TP BaggageLift
Baggage Handling at Cruise Ship Ports - using Vaculex TP BaggageLift
Depalletizing - at a Picking Station in a Distribution Center - using Vaculex TP
Ergonomic baggage handling at ports and airports using Vaculex TP Baggagelift
Fast, Safe Parcel Handling with Vaculex TP
Lifting a Beam with Vaculex TP
Loading Baggage from Chute to Open Cart - using Vaculex TP BaggageLift
Moving Parcels from Conveyor to Cage with Vaculex TP
Moving Parcels from Pallet to Conveyor with Vaculex TP
Order picking at Jysk Distribution Center - using Vaculex TP
Palletizing - Moving Parcels from Conveyor to Pallet - using Vaculex TP
Parcel handling at TNT - with Vaculex TP
Parcel Handling with Vaculex TP
Sorting Parcels between Cages Pallets and Conveyors using Vaculex TP
Unloading Baggage at Göteborg Landvetter Airport - using Vaculex TP
Unloading or loading Baggage between Open Carts and Conveyors - using Vaculex TP BaggageLift
Demande de devis
Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis