Système de levage à haute fréquence

Nos système de levage à haute fréquence saisissent et soulèvent les cartons et autres produits emballés en un rien de temps. Avec une poignée confortable pour une utilisation d’une seule main, vous pouvez soulever et déplacer des marchandises à très haute fréquence. Idéal pour les centres logistiques et autres opérations où la vitesse est essentielle.

Choisissez le produit que vous voulez lever
système de levage à haute performance système de levage à haute fréquence logistique système de levage à haute fréquence cartons système de levage à haute fréquence bagages système de levage à haute fréquence palettisation

Système de levage à haute fréquence TAWI

La manutention manuelle n’a jamais été aussi simple avec notre système de levage à haute fréquence. Saisissez et soulevez rapidement et facilement d’une seule main, grâce à une technologie de levage par le vide fiable.

  • Capacité de levage : <50kg
  • Vitesse de levage : 0-1 m/s
  • Course : 1590-1680 mm
  • Levage de cartons, fûts, bagages, denrées alimentaires, et plus encore

Demander un devis

Manutention manuelle à cadence élevée

Avec le système de levage à haute fréquence TAWI, vous pouvez saisir et soulever rapidement et facilement d’une seule main. Le pied d’aspiration peut prendre la plupart des types de marchandises emballées.

  • Manutention rapide des caisses
  • Prise par le haut ou par le côté
  • Levage à une main avec une poignée de type joystick, simple d'utilisation
  • Palonniers personnalisés pour être adaptés à vos cartons
  • Faire pivoter les cartons à 360 °
  • Les préhenseurs peuvent être personnalisés pour s'adapter à votre charge
  • Disponible en acier inoxydable pour un nettoyage facile
  • Saisissez facilement la charge par le haut, et déposez-la tout aussi simplement
  • Manipulation rapide et efficace des composants
  • Pieds d'aspiration personnalisés pour s'adapter à vos composants spécifiques
  • Une rotation de la charge à 360 ° est possible pour la libérer exactement là où vous en avez besoin
  • Levage de tous types de bagages
  • Adaptateur angulaire qui permet de prendre les bagages à 90°
  • Levage de bagage sûr et agréable

Détails Produit

Notre dispositif le plus rapide, le système de levage à haute fréquence TAWI est disponible en 4 modèles avec une capacité de levage de 20 à 50 kg.

* Les différents modèles de systèmes de levage TAWI ont de nouveaux noms depuis mars 2018, les anciens noms sont indiqués entre parenthèses.

  • Information
    Capacité de levage35 kg
    Diamètre du tube d'air80 mm
    Vitesse de levage0-1 m/s
    Longueur max. du tube de levage3000 mm
    Course1840 mm
  • Media
    VacuCobra VC20 high speed vacuum lifter
  • Information
    Capacité de levage45 kg
    Diamètre du tube d'air100 mm
    Vitesse de levage0-1 m/s
    Longueur max. du tube de levage3000 mm
    Course1720 mm
  • Media
    VacuCobra VC35 high speed lifter
    VacuCobra VC35 stainless steel lifter
    VacuCobra VC35 with adapter
  • Information
    Capacité de levage55 kg
    Diamètre du tube d'air120 mm
    Vitesse de levage0-1 m/s
    Longueur max. du tube de levage3000 mm
    Course1720 mm
  • Media
    VacuCobra high speed lifter
    VacuCobra VC40 high speed box lifter
    VacuCobra VC40 high frequency box lifter
  • Information
    Capacité de levage65 kg
    Diamètre du tube d'air140 mm
    Vitesse de levage0-1 m/s
    Longueur max. du tube de levage3000 mm
    Course1720mm
  • Media
    VacuCobra high speed lifter
    VacuCobra VC50 side lift
    VacuCobra VC50 side lifter

Levage à cadence élevée à grande vitesse

Vous avez besoin d’accélérer la manutention manuelle des marchandises ? Ce système de levage par le vide à grande vitesse rend le levage confortable, sûr et très rapide.

Rapide et simple, ce préhenseur à vide haute cadence prend des cartons de toutes formes et tailles, les saisissant en toute sécurité par le haut ou par le côté. Chaque fois que vous devez charger ou décharger des marchandises emballées, le système grande vitesse TAWI rendra le travail efficace et ergonomique, et ce sans effort. La poignée confortable vous permet de lever des charges d’une seule main, de contrôler facilement et du bout des doigts la hauteur de levage. La commande est rapidement ajustée du côté droit au côté gauche de la poignée pour convenir aux utilisateurs gauchers ou droitiers.

Gestion efficace du temps

Palettiser ou dépalettiser n’a jamais été aussi simple. Prenez les marchandises par le haut ou par le côté, faites tourner la charge si nécessaire et libérez-la rapidement dans la position exacte où vous en avez besoin. Un pivot intégré à la fois en haut et en bas du tube de levage vous permet de faire pivoter la marchandise et non le tube de levage, garantissant une grande précision. La fonction de décharge rapide garantit que vous ne perdez pas de temps lors de la dépose de la charge. Le système haute cadence TAWI facilite les levage à haute cadence , rationalisant la manutention manuelle des marchandises dans n’importe quel service logistique, centre de distribution ou entrepôt.

Sur mesure pour vos marchandises

Les pieds d’aspiration utilisés pour saisir la charge se présentent sous différentes formes et tailles et peuvent également être personnalisés pour s’adapter à votre charge. Les boîtes en carton sont la charge la plus couramment soulevée par le système haute cadence TAWI, mais les clients de l’industrie alimentaire l’utilisent également pour soulever diverses charges telles que des blocs de fromage ou de viande, des cartons de lait ou des cubis et caisses de vin.

Besoin d’un complément d’information? Contactez-nous

Vous pouvez nous contacter à tout moment, nous serons heureux de vous renseigner.
Vous avez besoin d’une réponse immédiate, contactez-nous au +33 (0)139956500 (de 9.00 à 17.00)

Contactez-nous

Go to the top