Nous évoluons - et notre site Web aussi ! Nous sommes ravis que vous découvriez notre nouveau site Web en version bêta et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires avec nous afin de nous permettre d'améliorer nos services. Emmenez-moi sur le nouveau site Web!

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Vaculex® TP

Le Vaculex® TP est extrêmement polyvalent et assure la manutention d’une grande variété de produits en termes de dimensions, de formes et de poids. Il peut saisir le produit par n'importe quel côté, nécessite très peu de formation et permet de faire tourner le bras ou le produit à 360° pour le déplacer à l’endroit souhaité. Le Vaculex® TPH est le modèle pour lieux à faible hauteur libre de la série TP. Il peut être installé dans des espaces offrant une hauteur sous plafond de 2 mètres. Il propose le même niveau de flexibilité et les mêmes accessoires que le Vaculex® TP. Le poids maximum standard est de 40 kg mais peut être poussé à 65 kg. La famille Vaculex® TP comprend les modèles TPH, TP Scale, BaggageLift et TP Combi.


Suivez-nous

Contactez-nous