Déchargeur télescopique

En déchargeant rapidement et sans effort les conteneurs, le déchargeur télescopique TAWI permet de gagner en productivité et de réduire les contraintes physiques des ouvriers. Cet appareil de levage à vide ergonomique et simple est conçu pour fournir une expérience de travail optimale. Il vous permet de saisir jusqu’à 40 kg par n’importe quel côté, de faire pivoter la charge à 360° et de la déposer là où vous le souhaitez. Il est monté sur un convoyeur télescopique, soit en usine, soit en rétrofit.

Unloading trailer with telescopic conveyor and vacuum lifter

Déchargement des conteneurs et des remorques

Les anciens Vaculex et TAWI font désormais partie du groupe Piab. À partir de maintenant, les solutions de levage à vide Vaculex seront proposées sous la marque TAWI.

Équipement de déchargement des conteneurs pour un chargement ou déchargement efficace dans des espaces confinés. Le déchargeur télescopique TAWI permet de manipuler une grande variété de produits et de colis à l’intérieur d’un conteneur ou d’une remorque.

  • Déchargement des conteneurs grâce à la technologie de vide
  • Capacité de levage : <40 kg
  • Vitesse de levage : 0-1 m/s
  • Monté sur convoyeur télescopique

Obtenir un devis

Déchargement des conteneurs efficace et sans effort

Le déchargeur télescopique TAWI sur support a été conçu pour apporter une expérience de travail optimale. L’appareil de levage à vide très simple vous permet de saisir une charge par n’importe quel côté, de la faire pivoter à 360° et de la déposer où vous le souhaitez.

  • Réduit de plus de 80% la contrainte de charge sur votre corps
  • Diminue le nombre de blessures et d'arrêts de travail
  • Augmente la productivité et réduit les coûts
  • Satisfaction de l’utilisateur final - travail allégé et simplifié

Détails Produit

Le déchargeur télescopique TAWI doté d’une capacité de levage de 40 kg est monté sur un convoyeur télescopique Caljan.

  • Information
    Capacité de levage40 kg
    Diamètre du tuyau100 mm
    Vitesse de levage0-1 m/s
    Longueur max. du tube de levage2,5 m
    Course1 630 mm

Appareil de levage des cartons efficace pour une manipulation à grande vitesse des colis dans les conteneurs

Un convoyeur de déchargement de conteneurs vous permet de décharger rapidement et efficacement les marchandises du conteneur ou de la remorque. Ce dispositif de levage de conteneurs à vide monté sur un convoyeur télescopique rend le travail facile et ergonomique pour l’opérateur.

Unloading trailers with telescopic conveyor unloader

Les achats en ligne impliquent une manipulation efficace des colis

L’augmentation rapide du commerce électronique mondial met une pression importante sur la logistique de distribution & des commandes dans les centres de commandes. Aujourd’hui, le commerce en ligne a le vent en poupe. Les commandes doivent être emballées et livrées dans les délais impartis.  L’augmentation de la productivité et l’amélioration de l’environnement de travail sont des défis auxquels ce secteur est confronté.

Déchargement des marchandises chargées en vrac à l’intérieur des conteneurs et des remorques

Dans un centre de logistique et de distribution, de nombreuses interventions de manutention manuelle ont lieu, notamment sur les quais de chargement et de déchargement ou encore les zones de stockage et de préparation, par exemple. Sur les quais, le déchargement de remorques et de conteneurs chargés de vrac est un défi courant. C’est là l’une des activités les plus exigeantes physiquement, en raison du levage de charges lourdes et des mauvaises postures. Le déchargeur télescopique TAWI peut vous aider en réduisant les contraintes pesant sur votre corps et en accroissant votre productivité.

Équipement de déchargement des conteneurs pour éviter les blessures dues aux contraintes

Ces dernières années, les systèmes TAWI pour le déchargement des conteneurs ont été utilisés par des clients dans de nombreux secteurs différents. Nous avons remarqué que la plupart des industries se préoccupent de plus en plus de la santé et la sécurité des employés. Nos solutions ont contribué à transformer de nombreux lieux de travail et, par conséquent, on les retrouve dans presque tous les sites réalisant des activités de levage manuel. La manutention manuelle sans assistance au levage est souvent source de blessures et d’accidents de travail attribuables à une mauvaise posture et aux opérations répétées de levage manuel. Ces inconvénients peuvent être éliminés à l’aide d’un équipement ergonomique pour décharger les remorques et les conteneurs.

Comment décharger à l’intérieur d’un conteneur ou d’une remorque ?

Le déchargement manuel d’un camion ou d’un conteneur avec des colis chargés en vrac est un défi, le plus souvent lié à un levage répétitif et lourd. Le déchargeur télescopique TAWI vous permet d’atteindre l’intérieur du conteneur ou de la remorque grâce à un lève-tube monté sur un convoyeur télescopique. Le lève-tube peut être installé en usine (sur un nouveau convoyeur télescopique) ou installé en rétrofit (sur votre convoyeur télescopique existant) dans vos locaux. Il optimise en outre la hauteur de travail puisqu’il calcule la hauteur libre disponible pour s’y adapter automatiquement, ce qui en fait la solution idéale pour travailler dans des espaces confinés où la hauteur est limitée. L’aide au levage à vide sur le quai de déchargement idéale pour décharger les colis chargés en vrac à l’intérieur d’un conteneur ou d’une remorque.

Les avantages des équipements de déchargement de conteneurs et de remorques de TAWI

Les avantages pour les industriels et leurs employés sont inestimables. Des études indépendantes* montrent que les opérations de levage manuel peuvent entraîner des troubles musculosquelettiques et des problèmes de colonne vertébrale. Ceci peut entraîner des absences et, dans les cas plus graves, des pensions d’invalidité. Les solutions TAWI réduisent le risque de ce type de blessures. La charge sur le corps peut être réduite de plus de 80 % sans perte, voire avec des gains de productivité. Notre objectif reste toujours de réduire la charge sur le corps, d’augmenter la productivité et d’améliorer la satisfaction des utilisateurs.

*Rapport final ViSafe : Étude comparative. Vaculex® vs chargement manuel à 100 %, Bagagistes T2, mars 2016.

Besoin d’un complément d’information? Contactez-nous

Vous pouvez nous contacter à tout moment, nous serons heureux de vous renseigner.
Vous avez besoin d’une réponse immédiate, contactez-nous au +33 (0)139956500 (de 9.00 à 17.00)

Contactez-nous

Go to the top