Des solutions de manutention ergonomiques sont proposées pour répondre aux demandes de toutes sortes d'applications et pour soulever pratiquement tout type de produits; colis, bagages, sacs, planches, verre, fûts/barils, bouteilles, nourriture, pierre, fenêtres etc. Selon la finalité, le système Vaculex@ est proposé en différentes combinaisons. Grâce aux ventouses standard ou sur mesure équipées de composants de haute qualité, tout ou presque peut être soulevé. Grâce à son effet prouvé sur la réduction des troubles musculosquelettiques, à sa convivialité et à ses promesses de haute qualité, il est le gage d'une productivité accrue dans vos applications.
piLIFT® SMART is the first vacuum lifter ever that meets the needs of industry 4.0. The usability, flexibility and data management capability put it in a category of its own. Combining the best of vacuum lifting technology with 76% less energy consumption, minimal sound levels and smart data features, the quick and intuitive piLIFT® SMART is truly a leap forward.
Le Vaculex® TP est extrêmement polyvalent et assure la manutention d’une grande variété de produits en termes de dimensions, de formes et de poids. Il peut saisir le produit par n'importe quel côté, nécessite très peu de formation et permet de faire tourner le bras ou la charge à 360° pour la déplacer à l’endroit souhaité. Le poids maximum standard est de 40 kg mais peut être poussé à 65 kg. La famille Vaculex® TP comprend les modèles TPH, TP Scale, TP BaggageLift et TP Combi.
Le Vaculex® VL est un système de levage puissant, simple d’utilisation et actionnable des deux mains, principalement utilisé dans l'industrie généraliste où les besoins d’outillages lourds spécialisés sont fréquents. Le Vaculex® VL peut quasiment soulever toute charge entre 30 et 250 kg. En lui associant les accessoires appropriés, le Vaculex® VL peut soulever plusieurs objets à la fois, les faire tourner et pivoter.
Le Vaculex® ML est un système de levage actionnable d’une seule main, facilement personnalisable pour s’adapter à la plupart des configurations de manutention mettant en œuvre des charges entre 5 et 70 kg. Cette série offre des grandes possibilités grâce à un large choix de poignées de commande, de ventouses et d'autres options permettant d’optimiser le système de levage selon votre configuration de manutention spécifique.
Le Vaculex® ParceLift augmente la productivité lors des phases de chargement et de déchargement des marchandises en camions et conteneurs. Il se monte sur le transporteur télescopique et ce montage peut se faire directement en usine ou a posteriori sur site. Il peut assurer la manutention de toute une variété de produits et/ou de colis en termes de dimensions, de forme et de poids (jusqu’à 40 kg). Il permet à l'utilisateur de saisir un objet par n'importe lequel de ses côtés, de le faire pivoter à 360° et le relâcher selon le besoin.
Le Vaculex® TS a été développé pour résoudre les problèmes liés à la manutention de marchandises entre des empilages de hauteurs différentes. Grâce à lui, la préhension et la libération des marchandises se font aisément avec un niveau de contrôle élevé même à des niveaux situés bien au-dessus de la tête des opérateurs. Par ailleurs, de par sa conception unique, la poignée de commande du Vaculex® TS permet la prise d’objets situés au niveau du sol sans avoir besoin de s’agenouiller ou de se pencher pour les atteindre.
Le Vaculex TL est un système d’aide au levage unique spécialement conçu pour la manutention de sacs de vrac. Les utilisateurs types sont les laveries, l'industrie chimique, l’agroalimentaire et tout autre entreprise nécessitant le levage fréquent de sacs chargés de vrac.