Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Sûreté augmentée

Ces appareils combinent une sécurité élevée avec la solution la plus économe en énergie pour la manutention de matériaux étanches : la technologie COAX® avec économiseur d'air automatique. Ils disposent d'un clapet de sûreté anti-retour qui isole le vide dans les applications étanches et d'un dispositif d'économie d'énergie intégré qui conduit quasiment à l'absence de consommation d'air comprimé. Ce sont des produits parfaitement adaptés aux appareils de manutention par le vide devant respecter des normes de levage comme par exemple : (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.


Suivez-nous

Contactez-nous