Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piCLASSIC Xi40-3 x2 COAX® Cartridge, Energy saving,

60462
  • Système d'Economie d'Energie permettant une importante réduction de la consommation en air comprimé.
  • Recommandée pour les applications étanches ou pratiquement étanches.
  • Technologie brevetée COAX® – la technologie d'éjecteurs la plus économe.
  • La cartouche Xi permet un grand débit d'aspiration à des niveaux de vide élevés jusqu'à -95 kPa.
  • Disponible en 1 à 3 cartouches COAX® Xi40 à trois étages.
  • Faible poids, conception modulaire et configurable.
  • Facile à démonter pour les opérations d'entretien.
Métrique   Impérial
Généralités
Matériaux CuZn, NBR (FKM), PA, POM, SS, Al
Niveau sonore 64 – 69 dBA
Temperature -10 – 60 °C
Masse, vacuomètre 50 g
Masse 600 – 630 g
Masse, silencieux 120 g
Performances
Pression d’alimentation max. 0,7 MPa
Pression d’alimentation optimale 0,45 MPa
Vide, max 95 -kPa
Caractéristiques pneumatiques
kV 7,8 Nl/s
Durée de vie, cycles 10000000 cycles
Volume, interne 140 cm³
Fonction du signal
Hystérésis 12 kPa
Pression d'alimentation Consommation d'air Débit d'aspiration (Nl/s) à différents niveaux de vide (-kPa) Vide maxi.
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa
0,45 3,66 11.8 6 4 2.6 1.46 1.16 0.86 0.64 0.36 0.06 95
Pression d'alimentation Consommation d'air Temps d'évacuation (s/l) pour atteindre différents niveaux de vide (-kPa) Vide maxi.
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 -kPa
0,45 3,66 0.011 0.031 0.06 0.11 0.19 0.29 0.42 0.6 1.1 95
Cliquez sur les liens hypertextes de la légende du graphique pour activer / désactiver les lignes
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
Configuration/Commande
Support
Formation (4)
    • Pompes à vide

      • Comment puis-je régler le bon niveau de vide quand j'ai plusieurs objets à prendre qui nécessitent chacun des débits d'aspiration différents ?
        • L'éjecteur COAX® multi-étagé est conçu pour que le vide maximum puisse être ajusté par la pression de l'air comprimé. En utilisant un piSAVE optimize, vous pouvez régler le niveau de vide dont vous avez juste besoin et le piSAVE optimize ajuste automatiquement la pression d'alimentation en conséquence. De cette manière, vous ne consommez jamais plus d'air qu'il n'en faut pour chaque application. Veuillez également vous reporter au calculateur piSAVE optimize pour connaitre les économies d'énergie que vous pouvez ainsi réaliser.

      • Comment savoir quelle cartouche COAX® choisir ?
        • La méthode la plus simple est d'utiliser le guide de sélection dans la section pompes. Les dénominations MICRO, MINI et MIDI servent à décrire la taille et la puissance, MICRO étant la plus petite et MIDI la plus grosse. Chaque taille est déclinée en plusieurs caractéristiques différentes, une pour un plus grand débit d'aspiration  (Si), une pour un niveau de vide élevé (Xi), une pour des applications avec des pressions d'alimentaion en air comprimé faibles ou fluctuantes (Bi/Pi) et enfin une plus résistante aux poussières (Ti).

      • De quel niveau de vide ai-je besoin ?
        • Sur les applications de levage à ventouses, n'utilisez pas plus de vide que nécessaire. Nous recommandons généralement un vide de -60 kPa. Un vide plus poussé ne sera pas plus efficace et consommera plus d'énergie. 

      • Est-ce qu'un éjecteur à vide consomme plus d'énergie qu'une pompe électromécanique ?
        • Quand les pompes sont en marche, l'éjecteur consomme plus d'énergie que la pompe électromécanique. Cependant la plupart des applications fonctionnent de façon intermittente - aspiration et dépose - et l'éjecteur peut suivre ce cycle en se mettant en marche et en s'arrêtant facilement pendant chaque cycle. Au total, la consommation en énergie est beaucoup plus faible qu'avec une pompe électromécanique qui est en marche tout le temps.

      • J'ai une ancienne pompe à vide Piab et j'ai besoin de pièces de rechange. Comment les identifier ?
      • Pourquoi choisir un préhenseur combiné pompe et ventouse (VGS)?
        • Le problème rencontré le plus souvent dans un système de vide, c'est qu'il y a de nombreuses restrictions au passage de l'air entre la source de vide et le point d'aspiration, comme par ex. des longs tuyaux étroits. En choisissant un grippeur avec une pompe combinée, le vide est généré directement à la ventouse. Vous éliminez les restrictions de tuyauteries et vous limitez la consommation d'énergie de votre système.

      • Pourquoi devrais-je utiliser un éjecteur à vide plutôt qu'une pompe à vide électromécanique ?
        • La technologie des éjecteurs ne comprend aucune pièce en mouvement et ne nécessite par conséquence pratiquement aucune maintenance, ce qui apporte plus de fiabilité. Un éjecteur est plus petit en taille et en poids ce qui permet de le placer au plus près du point d'aspiration exactement là où on a besoin de faire le vide. La pompe électromécanique fait quant à elle fait beaucoup plus de bruit et dégage beaucoup de chaleur, ce qui nécessite de l'éloigner dans un local isolé.

      • Quand dois-je intégrer une cartouche à vide dans mon système ?
        • Le problème rencontré le plus souvent dans un système de vide, c'est qu'il y a de nombreuses restrictions au passage de l'air entre la source de vide et le point d'aspiration, comme par ex. des longs tuyaux étroits. En choisissant d'intégrer des cartouches à vide dans votre système, vous permettez de placer la source de vide au plus près du point d'aspiration. Vous limitez les restrictions et la consommation d'énergie. Vous disposez également d'une solution plus compacte.

      • Quelles sont les conditions de garanties sur les pompes Piab ?
        • Les distributeurs, intégrateurs, et utilisateurs des produits Piab bénéficient de la garantie Piab partout dans le monde pendant une période après la date d'achat de:

          • Cinq ans pour les pompes à vide, à l'exclusion des pompes électromécaniques, des accessoires et des organes de commande.
          • Un an pour tous les autres produits, si la défaillance est intervenue dans la période de durée de vie spécifiée en terme de nombre de cycles.

          Conditions générales de garantie :

          • Piab garanties ses produits contre tout défaut ou vice de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale dans un environnement adéquat, et sous réserve du respect des instructions de précautions, de maintenance et de vérifications décrites dans les manuels d'utilisation.
          • Piab remplace ou répare gratuitement les produits défectueux couverts par la garantie, sous réserve que ceux-ci aient été retournés chez Piab ou une de ses filiales.
          • Le choix de déterminer si le produit doit être retourné chez Piab pour échange ou s'il doit être réparé sur place aux frais de Piab, reste à l'entière discrétion de Piab.
          • La garantie ne s'applique pas aux pièces d'usure comme les ventouses, les éléments filtrants, les joints, les tuyaux, etc...
          • La garantie ne couvre pas les dommages éventuels occasionnés par des produits défectueux. Piab décline toute responsabilité pour les préjudices indirects causés par des produits défectueux.
      • Quelles sont les dimensions des raccordements sur les pompes? Je ne suis pas un familier de ces filetages.
        • Pour les dimensions des raccordements, allez sur la page du produit et téléchargez la fiche technique, après vous être connecté avec votre identifiant. Les caractéristiques des filetages ne sont pas accessibles directement sur les pages web.

      • Quelles sont les opérations de maintenance à effectuer sur mes pompes ?
        • De part leur conception, les éjecteurs à vide multi-étagés COAX® qui équipent les pompes n'ont aucune pièce en mouvement et ne nécessitent pratiquement aucune maintenance.

      • Quels sont les avantages d'un éjecteur multi-étagé par rapport à un simple étage ?
        • Un éjecteur simple étage est conçu soit pour un débit d'aspiration élevé, soit pour un niveau de vide élevé. L'éjecteur COAX® multi-étagé est une combinaison de plusieurs buses permettant d'obtenir à la fois un grand débit d'aspiration et un niveau de vide élevé dans le même éjecteur. Cette conception permet également de consommer moins d'énergie pour des performances équivalentes.

      • Qu'est-ce que COAX®?
        • COAX® est une solution innovante qui permet de créer du vide à partir d’air comprimé. Conçue à partir de la technologie multi-étagée Piab, les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples, modulaires et plus efficients énergétiquement. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois supérieur aux systèmes Venturi traditionnels, ce qui permet d'accroître les cadences avec une très grande fiabilité et de réduire la consommation d'air comprimé. Les cartouches COAX® existent en différentes tailles (Midi, Mini & Micro) et différents modèles (Bi, Pi, Si, Ti & Xi), pour s'adapter à toutes les applications. La technologies assure d'excellentes performances à la fois sous des pressions d'alimentation faibles ou élevées. Les pompes basées sur la technologies COAX® peuvent fonctionner sous des pressions d'alimentation allant de 0,17 MPa à 0,60 MPa.

    Demande de devis

    Veuillez vous connecter ou Inscription d'abord pour demander un devis

    Suivez-nous

    Contactez-nous